- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Verzögert-Schaltfläche
Erzeugt Ereignisse zur Ausführung von Methoden. Enthält ein MouseLongPress-Ereignis.
Ereignisse
Verwenden Sie diese Schaltflächenereignisse, um Methoden auszulösen:
Ereignis | Wird zur Laufzeit erzeugt, wenn |
---|---|
MouseLongPress-Ereignis | Ein Objekt wird für die in der Eigenschaft Verzögerung angegebene Zeit angeklickt oder berührt. |
MouseClick-Ereignis | Ein Objekt angetippt/angeklickt und dann losgelassen wird. |
MouseDown-Ereignis | Ein Objekt angeklickt oder angetippt wird. |
MouseUp-Ereignis | Das angeklickte oder angetippte Objekt losgelassen wird. |
Beispiel
Standard-Verzögert-Schaltfläche

Rückmeldung geben