- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Sitzungen und Benutzer in C#
Lesen und ändern Sie die Eigenschaften einer Laufzeitsitzung mithilfe der Eigenschaften der von NetLogic angezeigten C#-Sitzungsvariablen. Ändern Sie die Sitzungseigenschaften, um einen anderen Benutzer für eine Sitzung zu authentifizieren oder das Gebietsschema der Sitzung zu ändern.
Weitere Informationen zum Lesen oder Ändern der Sitzungseigenschaften finden Sie unter Die Sitzungseigenschaften lesen oder ändern.
Rückmeldung geben