- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Benutzerauthentifizierung entfernen
Entfernen Sie Ihre
FactoryTalk Optix
-Identität, damit für den Push von gespeicherten und übernommenen Änderungen für ein freigegebenes Projekt in das Remote-Repository keine Anbieteridentität für die Versionskontrolle mehr nötig ist.- Wählen Sieaus.FactoryTalk Optix Studio-Optionen
- Wählen SieVersionskontrolle.
- Wählen Sie unterAnmeldung mit AnbieteridentitätIhre Anbieteridentität für die Versionskontrolle aus und wählen Sie dann.Löschen
Die Anbieteridentität für die Versionskontrolle wird entfernt. Wenn Sie versuchen, gespeicherte und übernommene Änderungen in einem freigegebenen Projekt in das Remote-Repository zu pushen, werden Sie aufgefordert, sich zu authentifizieren, indem Sie die Anbieteridentität für die Versionskontrolle neu erstellen.
Rückmeldung geben