- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Vertikales Layout erstellen
Für die Verteilung automatisch generierter grafischer Elemente in erwarteter Weise ist die Definition eines Vertikallayouts erforderlich.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Setzen Sie inEigenschaftendieHorizontale AusrichtungaufRechts.
- Setzen SieVertikale AusrichtungaufStrecken.
Rückmeldung geben