Loading

FOUNDATION Fieldbus

Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ fornece uma plataforma única de controle e informação para toda a fábrica e a norma FOUNDATION Fieldbus permite distribuir a arquitetura de controle em toda a instalação. Combine essas duas tecnologias poderosas para habilitar a distribuição integrada e incorporada de dados e a execução do controle de processos com dispositivos de várias fontes.
FOUNDATION Fieldbus
Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ fornece uma plataforma única de controle e informação para toda a fábrica e a norma FOUNDATION Fieldbus permite distribuir a arquitetura de controle em toda a instalação. Combine essas duas tecnologias poderosas para habilitar a distribuição integrada e incorporada de dados e a execução do controle de processos com dispositivos de várias fontes.
Infraestrutura e segurança de rede
  • Módulos de comunicação baseados em rack
  • Rede ControlNet
  • Rede DeviceNet
  • Rede Ethernet/IP
  • Dispositivos de gateway e ligação
  • Tecnologia IO-Link
  • Outras redes industriais
  • Redes de instrumentação de processos
Main Image

Caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias

Nossa caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples, redundante e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade fornece proteção ao segmento para quatro portas de linha de derivação de dispositivo de campo ao monitorar continuamente correntes de derivação e desconectar uma derivação com falha para proteger o restante do segmento quando uma falha for detectada. A monitoração de tronco em configurações redundantes permite o novo roteamento de mensagens de tronco desviando de falhas de cabo.

Detalhes do produto

Main Image

Caixa de junção Fieldbus inteligente 6 vias

Nosso produto de caixa de junção Fieldbus inteligente de 6 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede de Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade compreende uma porta de entrada de barramento, porta de saída de barramento e seis portas de linha de derivação de dispositivo de campo. A corrente de barramento de cada porta de linha de derivação é monitorada continuamente. Se detectar uma falha, a derivação é isolada até a falha ser corrigida. Mesmo com um dos segmentos em curto, todos os dispositivos de campo restantes no barramento podem se comunicar.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivo de ligação redundante EtherNet/IP para Fieldbus H1 FOUNDATION

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus para qualquer plataforma Logix.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivo de ligação redundante EtherNet/IP para Fieldbus H1 FOUNDATION

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus para qualquer plataforma Logix.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes de instrumentação de processos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Fieldbus FOUNDATION para processo Chevron RightChevron Right