Loading

Produtos conectados à DeviceNet
Allen-Bradley

Oferecemos uma ampla variedade de produtos DeviceNet™ conectados para suas aplicações.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
  • Família de rede DeviceNet
Família de rede DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
Família de rede DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Oferecemos uma ampla variedade de produtos conectados DeviceNet™ para suas aplicações. Os produtos possuem uma interface DeviceNet incorporada ou se conectam à rede DeviceNet por meio de um módulo de interfaces de comunicação opcional. Continuamos nosso investimento em DeviceNet por meio de soluções que ajudam a tornar a fiação, o comissionamento e a solução de problemas do DeviceNet mais fáceis.


  • Os produtos variam de controladores, E/S e interface do operador a inversores, controle do motor e produtos de gestão de energia
  • Inclui conectividade DeviceNet™ incorporada para muitos produtos
  • Oferece uma ampla gama de botões pulsadores DeviceNet, dispositivos de sinalização e sensor
  • Apresenta a tecnologia de componente inteligente DeviceLogix™ em alguns produtos
  • Oferece a capacidade de conectar um PC a uma rede DeviceNet usando o cabo USB para DeviceNet
  • Oferece interface de barramento PCI e RS-232-C para DeviceNet
  • Oferece uma variedade de produtos de nossos parceiros Encompass™

Produtos

Monitoração da condição

  • Módulos de E/S inteligente da série XM

Módulos de E/S

  • E/S de segurança ArmorBlock Guard
  • E/S ArmorBlock
  • Compact I/O
  • E/S de segurança CompactBlock Guard
  • E/S CompactBlock — inclui a tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix/li>
  • E/S CompactBlock LDX
  • ControlLogix I/O — suporta mídia ControlNet e mídia redundante
  • E/S incorporada — inclui a tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix
  • Expansão de E/S MicroLogix
  • E/S de segurança POINT Guard
  • E/S universal

Drives

  • Inversores PowerFlex 4
  • Inversores PowerFlex 4M
  • Inversores PowerFlex 40 — conectividade em rede DeviceNet™ também disponível como opção configurada
  • Inversores PowerFlex 40P
  • Inversores PowerFlex 400 — conectividade em rede DeviceNet™ também disponível como opção configurada
  • Inversores PowerFlex 70
  • Inversores PowerFlex 700
  • Inversores PowerFlex 700S com DriveLogix
  • Inversores PowerFlex 755
  • Inversores PowerFlex 7000
  • Inversores CC PowerFlex

Terminais gráficos PanelView Plus

Servo-drives multieixos Ultra 3000

Controle de motor

  • Controladores de motor distribuídos
  • Relés de sobrecarga eletrônicos E3 e E3 Plus
  • Relés de sobrecarga eletrônicos E1 Plus
  • CENTERLINE 1500 Centros de controle de motores
  • CENTERLINE 2100 Centros de controle de motores
  • CENTERLINE 2500 Centros de controle de motores

Infraestrutura de rede e segurança

  • Cabo USB para ControlNet
  • Interfaces PCI-bus para ControlNet
  • Interfaces RS-232-C para ControlNet

Controladores programáveis

  • Controladores CompactLogix 5370
  • Controladores CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores MicroLogix — mensagens
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Botões pulsadores e dispositivos de sinalização

  • Luzes de torre Control Tower
  • Estações montadas NEMA 30 mm

Sensores e chaves

  • Sensores de detecção de objetos RightSight ClearSight RightSight Clear
  • Sensores tubulares de aço inoxidável Bulletin 871TM
  • Chaves fim de curso DeviceNet Bulletin 802DN
  • Encoders magnéticos multivoltas DeviceNet Bulletin 842D
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
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Produtos conectados à DeviceNet
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.