Loading

Produtos conectados à ControlNet
Allen-Bradley

Oferecemos uma ampla variedade de produtos ControlNet™ para suas aplicações.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Oferecemos uma ampla variedade de produtos ControlNet™ para suas aplicações. Os produtos possuem uma interface ControlNet incorporada ou se conectam à rede ControlNet por meio de um módulo de interfaces de comunicação opcional. Continuamos a oferecer suporte às suas aplicações em tempo real e de alto throughput.


  • Inclui produtos que variam de controladores, E/S e interface do operador a inversores e produtos de gerenciamento de energia
  • Oferece produtos com conectividade ControlNet™ incorporada
  • Inclui suporte a mídia redundante
  • Oferece produtos ControlNet Ex que estão disponíveis para aplicações de segurança intrínseca 
  • Conecta um PC a uma rede ControlNet usando o cabo USB para ControlNet
  • Oferece interfaces de barramento PCI e RS-232-C para ControlNet
  • Oferece uma variedade de produtos de nossos parceiros Encompass

Produtos

Controladores programáveis

  • Controladores CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Módulos de E/S

  • E/S ControlLogix — suporta cabo coaxial ControlNet simples e redundante
  • E/S SLC — suporta cabo coaxial ControlNet simples e redundante

Inversores

  • Inversores PowerFlex 4 CA — cabo coaxial
  • Inversores PowerFlex 4M CA — cabo coaxial
  • Inversores PowerFlex 40 CA — cabo coaxial; conectividade em rede ControlNet também disponível como opção configurada
  • Inversores PowerFlex 40P CA — cabo coaxial
  • Inversores PowerFlex 400 CA — cabo coaxial; conectividade em rede ControlNet também disponível como opção configurada
  • Inversores PowerFlex 70 CA — cabo coaxial e fibra
  • Inversores PowerFlex 700 CA — cabo coaxial e fibra
  • Inversores PowerFlex 700S CA com DriveLogix — cabo coaxial e fibra
  • Inversores PowerFlex 755 CA
  • Inversores PowerFlex 7000 CA — cabo coaxial e fibra
  • Inversores PowerFlex CC — cabo coaxial

Terminais gráficos PanelView Plus

Infraestrutura de rede e segurança

  • Cabo USB para ControlNet
  • Interfaces de barramento PCI para ControlNet
  • Interfaces RS-232-C para ControlNet

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede
  5. Chevron LeftChevron Left Produtos conectados ControlNet
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.