Loading

Terminais gráficos PanelView Plus 7 2711P
Allen-Bradley

Aumente a produtividade com nossos terminais gráficos PanelView Plus 7, que podem ser facilmente configurados para atender às necessidades exclusivas da sua aplicação.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(47)
(16)
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
  • Monitor PanelView Plus 7 de 4″
  • Monitor PanelView Plus 7 de 6″
  • Monitor PanelView Plus 7–10 pol.
  • Monitor PanelView Plus 7 de 15″ com teclado
  • Monitor PanelViewPlus7-15″
  • PanelViewPlus7-back do monitor
  • Família de monitores PanelView Plus 7
  • Vista frontal do ArmorView™ Plus 7 com o software sendo exibido na tela
Monitor PanelView Plus 7 de 4″
Monitor PanelView Plus 7 de 6″
Monitor PanelView Plus 7–10 pol.
Monitor PanelView Plus 7 de 15″ com teclado
Monitor PanelViewPlus7-15″
PanelViewPlus7-back do monitor
Família de monitores PanelView Plus 7
Vista frontal do ArmorView™ Plus 7 com o software sendo exibido na tela
Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView Plus 7 de 4″
Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView Plus 7 de 6″
Monitor PanelView Plus 7–10 pol.
Monitor PanelView Plus 7 de 15″ com teclado
Monitor PanelViewPlus7-15″
PanelViewPlus7-back do monitor
Família de monitores PanelView Plus 7
Vista frontal do ArmorView™ Plus 7 com o software sendo exibido na tela
Logotipo Allen-Bradley

Nossos terminais gráficos PanelView™ Plus 7 Bulletin 2711P estão disponíveis nas versões padrão e de desempenho. Nossas versões de desempenho estão disponíveis nas opções de proteção contra ambientes agressivos, aço inoxidável e On-Machine (ArmorView™ Plus 7), oferecendo flexibilidade para atender às suas necessidades específicas. Você pode usar o FactoryTalk® View Machine Edition para criar sua aplicação, ajudar a simplificar a configuração e fortalecer sua solução Integrated Architecture®. Esses terminais incluem conectividade Ethernet e permitem que você monitore aplicações de locais remotos com servidor VNC e conectividade FactoryTalk ViewPoint. 

PanelView Plus 7 Standard

  • Inclui recursos padrão do Windows CE 6.0 e LCD TFT em cores, gráficos em cores de 18 bits
  • Oferece tamanhos de tela de 4–15 pol. com opções de tela ampla e teclado na tela
  • Permite a monitoração de aplicações a partir de um local remoto com conectividade VNC e FactoryTalk ViewPoint
  • Usa um cartão SD ou unidade flash USB para copiar e restaurar rapidamente seu aplicativo
  • Inclui recursos de notificação por e-mail e mensagem de texto
  • Inclui 512 MB de RAM e 512 MB de memória não volátil (aproximadamente 80 MB de memória livre para o usuário)
  • Oferece 100 telas e 500 alarmes quando usado com o software FactoryTalk View Machine Edition com conexão a um controlador
  • Oferece Ethernet 1 × tomada registrada 45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X com suporte a IEEE 1588
  • Apresenta portas Ethernet simples ou DLR para conectividade em rede
  • Inclui opção para Allen‑Bradley® terminais com e sem marca

PanelView Plus 7 Performance

  • Inclui sistema operacional Windows 10 IoT Core (LTSC) e LCD TFT em cores, gráficos em cores de 18 bits
  • Oferece tamanhos de tela de 7–19 pol. com opções de tela ampla e teclado
  • Inclui suporte para reprodução de vídeo, que oferece recursos avançados de ajuda ao usuário
  • Permite a monitoração de aplicações a partir de um local remoto com conectividade de servidor VNC e FactoryTalk ViewPoint
  • Usa um cartão SD ou unidade flash USB para copiar e restaurar rapidamente a interface do operador
  • Inclui recursos de notificação por e-mail e mensagem de texto
  • Inclui 4 GB de RAM e 20 GB de memória não volátil (aproximadamente 2 GB de memória livre para o usuário)
  • Apresenta duas portas Ethernet que suportam topologias de rede DLR, linear ou em estrela
  • Inclui opção para terminais Allen‑Bradley com e sem marca

Versão com proteção contra ambientes agressivos

  • Disponível em todas as versões do PanelView Plus 7 Performance com telas somente touch e tela de 15 pol. com teclado
  • Nível de severidade GX conforme ANSI/ISA 71.04-2013

Versão em aço inoxidável

  • Oferece tela sem marca nos tamanhos de 9, 10, 12 e 15 pol.
  • Apresenta moldura de aço inoxidável 316
  • Inclui junta de silicone azul de grau alimentício substituível
  • Inclui proteção contra ambientes agressivos
  • Apresenta certificação NSF
  • Classificação UL IP69 e testado para IP69K conforme ISO 20653

Versão ArmorView™ Plus 7

  • Oferece tamanho de tela de 12 pol. em um painel totalmente autônomo
  • Apresenta proteção IP66 para uma solução IHM sem gabinete
  • Oferece dezesseis configurações padrão de placa de botão
  • Inclui opção para personalizar individualmente botões e chaves, além de uma parada de emergência fisicamente conectada
  • Oferece opções para aumentar a flexibilidade, incluindo opções de montagem de orientação em sistema basculante de conexão, pedestal ou superfície fixa

 

PanelView Plus 7 Standard

PanelView Plus 7 Performance

ArmorView Plus 7

Tamanho da tela

Tela de 4″ (110 × 135 mm)

Tela de 6″ (152 × 176 mm)

Tela de 7″ (170 × 212 mm)

Tela de 9″ (190 × 280 mm)

Tela de 10″ (252 × 297 mm)

Tela de 12″ (240 × 340 mm)

Tela de 15″ (318 × 381 mm)

Tela de 7″ (170 × 212 mm)

Tela de 9″ (190 × 280 mm)

Tela de 10″ (252 × 297 mm)

Tela de 12″ (240 × 340 mm)

Tela de 15″ (318 × 381 mm)

Tela de 19″ (411 × 485 mm)

Tela de 12″

(240 × 340 mm)

Somente sem marca

Tipo de tela

Windows CE 6.0

Windows 10 IoT Core (LTSC)

RAM

512 MB

4 GB

Armazenamento interno

512 MB de armazenamento, 80 MB de armazenamento não volátil para aplicativos

19.87 GB de armazenamento

~2 GB de armazenamento não volátil para aplicativos

Relógio em tempo real

Sim, o relógio com energia de apoio por bateria registra dados críticos. Precisão de −2 a +2 minutos por mês

Temperatura de operação

0–55 °C (32–131 °F)

0–55 °C (32–131 °F)

0–50 °C (32–122 °F) ambiente

Classificações

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66

Os terminais PanelView Plus 7 Performance de aço inoxidável também são classificados como IP69 conforme classificado pela UL e testados para IP69K de acordo com a ISO 2065

NEMA 12, 13, IP66

4/4X (configuração específica)

Certificações

  • ATEX Zona 2, ATEX Zona 22
  • C-UL-us listado 
  • Classe I, Div 2, Grupos A, B, C, D, T4
  • Classe II, Div 2, Grupos F, G; Classe III
  • Classe I, Zona 2, Grupos 11C T4
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (diretriz de baixa tensão)
  • restrição de substâncias perigosas
  • EAC
  • INMETRO
  • C-UL-us listado 
  • Classe I, Div 2, Grupos A, B, C, D, T4
  • Classe II, Div 2, Grupos F, G; Classe III
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (diretriz de baixa tensão)
  • restrição de substâncias perigosas
  • EAC
  • Marrocos
  • NSF (apenas aço inoxidável)
  • c-UL-us listado
  • Classificação do tipo de invólucro conforme UL50 e CSA C22.2 Nº 94.2.
  • Proteção de entrada do invólucro classificada pela UL conforme IEC 60529
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (diretriz de baixa tensão)
  • restrição de substâncias perigosas
  • EAC
  • Marrocos

 

Proteção contra ambientes agressivos

−

Todos os terminais somente touch, bem como a versão com teclado e touch de 15″

−

Aço inoxidável

−

Disponível para telas de 9, 10, 12 e 15″

−

SD

1 × SDHC

USB

1 porta USB 2.0 (Tipo A)

1 porta USB 3.0 de alta velocidade (Tipo A) e 1 USB 2.0 (Tipo A)

Ethernet

Uma porta tomada registrada 45 10/100 MB ou duas portas Ethernet 10/100Base-T Auto MDI/MDIX que suportam topologias de rede DLR, linear ou estrela 

Potência de entrada

CC (18–30 V CC)

Software padrão

FactoryTalk® View Studio for Machine Edition, FactoryTalk® ViewPoint, versão 2.6 ou posterior

Informações adicionais

Aproveite ao máximo seu PanelView IHM e o software FactoryTalk View ME com nossa lista de reprodução no YouTube com vídeos de dicas e truques:

PanelView Plus e FactoryTalk View Machine Edition

Nossos vídeos mais populares incluem:

  • Crie sua primeira aplicação
  • Identifique e atualize o firmware instalado
  • Tendências e datalogs
  • Carregue e restaure um arquivo de aplicação
  • Converta do PanelView Plus 6 para o PanelView Plus 7

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

O software FactoryTalk® View Machine Edition é uma aplicação IHM versátil que fornece uma solução dedicada e poderosa para dispositivos de interface do operador de nível de máquina.

Começar
Software de gestão de thin client
Main Image
Software
Software de gestão de thin client

Nosso software de gestão de thin client ThinManager® permite que os clientes otimizem suas operações por meio da gestão centralizada segura de aplicações e fontes visuais.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de interfaces do operador PanelView Plus 7 Bulletin 2711P 2711P-PP013_-EN-P
Comparação de recursos do portfólio PanelView de interface do operador 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Especificações de aquisição do PanelView Plus 7 Standard Bulletin 2711P para telas de 4–15″ 2711P-SR003_-EN-P
Especificações de aquisição do PanelView Plus 7 Performance Bulletin 2711P para telas de 7–19″ 2711P-SR002_-EN-P
Certificações
Certificações
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX Zona 2, 22 (somente Standard)
  • INMETRO Zona 2, 22 (somente Standard)
  • CCC Ex (somente Standard)
  • CE (EMC)
  • CE (diretriz de baixa tensão)
  • cULus Listado Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D (todos os terminais); Classe II, Divisão 2, Grupos F e G (somente Standard); Classe III (somente Standard)
  • EAC (somente Standard)
  • KC
  • RCM ou RMS
  • restrição de substâncias perigosas

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homem-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminais gráficos PanelView Plus 7 2711P
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.