Loading

SERCOS PARA CONTROLE DE MOVIMENTO
Allen-Bradley

SERCOS (Sistema de Comunicações em Tempo Real Serial) é um padrão de comunicação aprovado internacionalmente para controle de movimento (IEC 61491).
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(88)
(33)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) é um padrão de comunicação aprovado internacionalmente para controle de movimento (IEC 61491). Essa rede de comunicação é projetada para comunicação serial de alta velocidade de dados padronizados de malha fechada, em tempo real, por meio de um cabo de fibra óptica imune a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de movimento que fornecem conectividade de drive SERCOS e controle para o controlador ControlLogix®.


  • Padrão de comunicação aprovado internacionalmente para controle de movimento (IEC 61491)
  • Projetado para comunicação serial de alta velocidade de dados padronizados de malha fechada (em tempo real) por meio de um cabo de fibra óptica imune a ruído
  • Os módulos de movimento com interface SERCOS fornecem conectividade de drive SERCOS e controle para o controlador ControlLogix®
  • O suporte de drives para SERCOS inclui: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000 servos SERCOS
  • Produtos adicionais estão disponíveis com nossos parceiros Encompass™

Informações adicionais

Nossa PartnerNetwork™ oferece soluções de produto complementares para produtos com conectividade SERCOS por meio do  Encompass Product Reference program. Você pode classificar e filtrar produtos dos melhores fornecedores do setor em sua região para se conectar à arquitetura da Rockwell Automation® ou para usar com nossos produtos.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
User Manuals Publicação
Manual do usuário de SERCOS e movimento analógico MOTION-UM001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left SERCOS PARA CONTROLE DE MOVIMENTO
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.