Loading

Switch Ethernet industrial não gerenciável Stratix 2100
Allen-Bradley

Otimize o projeto do painel e economize custos com o switch Stratix 2100 não gerenciável. Com maior confiabilidade de rede, priorização de dados e eficiência energética.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
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
Explore os recursos e benefícios do switch Ethernet industrial não gerenciável Allen-Bradley® Stratix® 2100. Os switches Ethernet industriais não gerenciáveis Allen-Bradley Stratix 2100 oferecem uma solução compacta para pequenas aplicações que exigem conectividade em rede confiável e priorização de rede EtherNet/IP.

Disponível para venda no segundo trimestre do ano civil de 2025

Logotipo Allen-Bradley

Integração perfeita que oferece comunicações industriais aprimoradas

Com a nova linha Stratix 2100 de switches não gerenciados Allen-Bradley, você obtém portas de cobre e fibra (SFP) com velocidades de 100 MB ou 1 Gb para maior flexibilidade e desempenho da rede. Com proteção contra tráfego da rede indesejado e priorização de aplicativos críticos na rede, você também obtém maior confiabilidade quando precisar. Os switches não gerenciados Stratix 2100 oferecem um gabinete de grau industrial com classificação IP-30 e faixa de temperatura estendida para proteção ambiental aprimorada. Além desses benefícios, você obtém uma solução fácil de instalar para integração rápida e fácil.


Switch Ethernet não gerenciável Stratix 2100 de 16 portas, unidade individual voltada para a frente

Conectividade de rede orientada por valor

O switch Ethernet industrial não gerenciável Stratix 2100 da Allen-Bradley oferece o valor da produção otimizada, proporcionando maior confiabilidade e estabilidade de rede quando você precisa, com qualidade de serviço. Além disso, o Stratix 2100 é projetado como um switch Ethernet não gerenciável compacto, que otimiza o projeto do painel, com foco em valor e preço para reduzir custos desnecessários.


Próxima geração, aqui hoje

O portfólio de switches Ethernet industriais não gerenciados Stratix 2100 oferece recursos como proteção contra tempestades de transmissão, qualidade de serviço, filtragem de frames MAC, Ethernet com eficiência energética (EEE) e faixas de temperatura estendidas como oferta padrão.


Recursos e benefícios

  • Projeto compacto para maximizar o espaço.
  • Faixa de temperatura estendida como padrão de −40–75 °C.
  • Apresenta todas as opções de porta gigabit.
  • Inclui várias opções de cobre e fibra para suportar um conjunto diversificado de aplicações.
  • Suporta comutação de acesso de camada 2 não gerenciada.
  • Operação fácil de instalar para facilitar a instalação e a integração.
  • Invólucro de metal robusto e classificação IP30 para aplicações industriais.
  • Entradas de alimentação dupla ajudam a maximizar a disponibilidade, com transição automática contínua.
  • Qualidade de serviço que auxilia na otimização da produção, fornecendo priorização de rede para aplicações de rede EtherNet/IP.
  • Proteção contra tempestade de transmissão contra tráfego da rede indesejado que reduz o tempo de parada durante eventos de rede não planejados.
  • Ethernet eficiente em energia (IEEE 802.3az) para comunicação em redes mais ecológicas e sustentáveis.
  • Inclui configuração de chave DIP para aplicações industriais, proporcionando configuração fácil e desempenho otimizado.

Fornecendo uma infraestrutura de comutação holística

Conecte switches Stratix não gerenciados e gerenciados aos seus dispositivos de rede para formar a espinha dorsal de comunicação de seus sistemas de controle industrial. Esses switches são projetados, otimizados e testados para reagir em tempo real a eventos de comunicação e trazer confiabilidade a um ambiente de manufatura em rede. Os switches Stratix gerenciados contêm recursos distintos quando usados com seu sistema de controle Logix. Interfaces de operação pré-construídas para seus terminais FactoryTalk® View atenderão automaticamente os alarmes do switch, juntamente com o suporte a produto e aplicação, proporcionando a você um único ponto de contato para suporte do sistema de controle industrial.


Saiba mais sobre nossos produtos e serviços relacionados

Switches gerenciáveis Stratix 5800 de alto desempenho
Stratix® 5800
Produto
Switches gerenciáveis Stratix 5800 de alto desempenho

Nosso switch Ethernet industrial gerenciável Stratix® 5800 oferece desempenho gigabit em um pacote flexível. Ele está disponível em projetos fixos e modulares, compatíveis com uma ampla variedade de módulos de expansão de cobre, fibra e PoE, e está disponível com opções de firmware de comutação de camada 2 ou roteamento de camada 3 para atender a uma ampla gama de necessidades de aplicação.

Switches Ethernet industriais gerenciados Stratix 5700
Um homem de óculos alcança o interior de um painel elétrico para verificar um switch Ethernet com cabos Ethernet conectados a ele.
Produto
Switches Ethernet industriais gerenciados Stratix 5700

Nossos switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix® 5700 Bulletin 1783 usam a arquitetura e o conjunto de recursos atuais do switch Cisco® Catalyst®. Eles são projetados para atender às suas necessidades de capacidade de comutação, desde aplicações menores até integração pronta para TI com infraestrutura em toda a fábrica.
 

Stratix 4300 Remote Access Router
Generic Stratix 4300 machine
Produto
Stratix 4300 Remote Access Router

Nosso hardware Stratix® 4300 Remote Access™ Router faz parte de uma solução completa, que também inclui o software FactoryTalk® Remote Access™ Manager. Juntos, esses produtos formam a FactoryTalk Remote Access solution.  Essa conectividade oferece suporte para instalação, atualizações de programação e localização de falhas e manutenção sob demanda quando você não pode viajar. 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • EAC
  • rede EtherNet/IP
  • Ex
  • IEC/Ex
  • KC
  • RCM

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Switch Ethernet industrial não gerenciado Stratix 2100
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.