Loading

1788 EtherNet/IP para Fieldbus
Allen-Bradley

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 oferece uma solução rápida e integrada para adicionar dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
  • Família 1788 Fieldbus
Família 1788 Fieldbus
Chevron LeftChevron Left
Família 1788 Fieldbus
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso Redundant EtherNet/IP™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device Bulletin 1788 oferece uma solução rápida e integrada para adicionar dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.


  • Dispositivo autônomo, de painel ou montável em trilho DIN
  • Conecta uma rede EtherNet/IP™ a um único segmento H1
  • Conecta e alimenta até 16 dispositivos de campo, eliminando a necessidade de condicionadores de energia externos
  • Suporta vários níveis de redundância de dispositivo e mídia
    • Fornece duas portas físicas H1
    • A caixa de junção Fieldbus inteligente protege a rede contra falhas de curto-circuito e circuito aberto, melhorando a confiabilidade geral do sistema
  • Suporta redundância de mídia EtherNet/IP
    • Hospeda duas portas Ethernet por meio da tecnologia de switch Ethernet integrado
    • Permite que o dispositivo seja conectado em uma topologia linear ou em um Device Level Ring (DLR)
  • Suporta redundância de Master Device
    • Permite que dois dispositivos de ligação redundantes EtherNet/IP para FOUNDATION Fieldbus configurados de forma idêntica sejam conectados na mesma rede H1
    • Suporta a transferência de dados entre os dispositivos e o controlador Logix
  • Fornece integração total ao ambiente RSLogix 5000™ por meio de perfis Add-On, que identificam automaticamente os dispositivos de campo e os configuram com seus ajustes padrão
  • Suporta a tecnologia FDT/DTM, permitindo acesso direto à informação de diagnóstico e parâmetros de dispositivos de campo usando um frame FDT, como o FactoryTalk® AssetCentre
  • Fornece toda a informação básica de diagnóstico no conjunto de entrada
  • Ajuda a simplificar o comissionamento de grandes redes por meio de parâmetros de diagnóstico, como Tensão de Alimentação, Tensão do Barramento H1 (barramento A & B), Corrente do Barramento H1 (barramento A & B) e Temperatura Interna da Unidade
  • Simplifica o comissionamento por meio de diagnóstico avançado integrado, incluindo um traço de osciloscópio do barramento H1 específico do nó que pode ser visualizado no Add-On Profile do RSLogix 5000
  • Contém a pilha FF H1 registrada FOUNDATION Fieldbus desenvolvida pela Rockwell Automation®

Informações adicionais

  • Nossa PartnerNetwork™ oferece soluções de produto complementares para produtos com conectividade FOUNDATION Fieldbus por meio do Encompass Product Reference program. Você pode classificar e filtrar produtos dos melhores fornecedores do setor em sua região para se conectar à arquitetura da Rockwell Automation® ou para usar com nossos produtos.
  • Nossas modernas soluções de processo permitem que você aumente a produtividade, aumente a eficiência e reduza custos. Nossas soluções e serviços de controle, batelada, otimização do processo e sistema de segurança integram facilmente pessoas, processos e tecnologia na The Connected Enterprise® para enfrentar melhor os muitos desafios que você enfrenta.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC
  • FF

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 EtherNet/IP para Fieldbus
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.