Loading

Tecnologia DeviceLogix
Allen-Bradley

Nossa tecnologia DeviceLogix de componentes inteligentes integra a capacidade de solução lógica em E/S, partidas de motor, botões pulsadores e outros componentes de controle, proporcionando E/S distribuída de alto desempenho e baixo custo.
Loading
  1. visão geral
  2. Documentação
Open All Close All
visão geral

A tecnologia DeviceLogix™ Smart Component integra a capacidade de solução lógica em E/S, partidas de motor, botões pulsadores e outros componentes de controle, proporcionando controle distribuído de desempenho superior e baixo custo.

Logotipo Allen-Bradley

  • Suporta funções de controle simples, como execução de lógica boleana, condicionamento de sinal, detecção de evento e alarme em componentes do sistema de controle
  • Bem adequado para aplicações que exigem uma resposta rápida e localizada a eventos de entrada sem os atrasos dos tempos de coleta de dados de ida e volta da rede
  • Oferece configuração fácil para lógica local com o software RSNetWorx™ for DeviceNet
  • Oferece componentes selecionados, como E/S distribuída, botões pulsadores, relés e partidas distribuídas que se comunicam por meio de uma rede DeviceNet

Software

FactoryTalk Network Manager
Main Image
Software
FactoryTalk Network Manager

O software FactoryTalk® Network Manager oferece maior visibilidade e percepção do desempenho de sua rede no contexto de seus ativos de automação.

Use o editor DeviceLogix™ incorporado no software RSNetWorx para configurar seus componentes inteligentes DeviceLogix. O software RSNetWorx™ inclui menus e caixas de diálogo fáceis de entender que você pode usar para criar componentes para instalação do sistema ou manutenção de campo.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Dados técnicos de E/S incorporada para DeviceNet 1799-TD001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do sistema DeviceLogix RA-UM003_-EN-P
Manual do usuário do POINT I/O e ArmorPOINT I/O DeviceLogix 1734-UM015_-EN-E
Manual do usuário de E/S DSA para Distributed Starters 100-UM005_-EN-P
Program Guides Publicação
Tecnologia DeviceLogix para aplicações industriais 193-AT001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnologia DeviceLogix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.