Loading

Stratix 4100 ETAP

O ponto de acesso de teste EtherNet/IP Stratix de próxima geração da Rockwell Automation, o Stratix 4100, traz maior velocidade, conversão de mídia e capacidade DLR.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(29)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Frente do Stratix 4100 ETAP da Allen Bradley
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Frente do Stratix 4100 ETAP da Allen Bradley
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Chevron LeftChevron Left
Frente do Stratix 4100 ETAP da Allen Bradley
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Logotipo Allen-Bradley

Apresentando o Stratix® 4100: Next-Generation EtherNet/IP Test Access Point (ETAP)

O Stratix 4100 foi projetado para elevar a confiabilidade e a resiliência da rede. Com uma taxa de transmissão de alta velocidade de 1 Gbps, recursos avançados de diagnóstico de comunicação em redes e a capacidade de integrar dispositivos não DLR em redes DLR, o Stratix® 4100 é a solução moderna para suas necessidades de rede.

Compatível com fibra monomodo e multimodo, os usuários podem converter e aprimorar facilmente sua infraestrutura de rede. Além disso, o Stratix® 4100 ETAP oferece recursos robustos de conversão de mídia (cobre para fibra e vice-versa), garantindo integração total em diversos ambientes de rede.

Aprimorado com AOP no Logix Designer, o Stratix® 4100 fornece conexão de status, permitindo que os clientes visualizem diagnóstico de desempenho do dispositivo na estrutura de tags do controlador e instalação simplificada por meio de um tamanho moderno (duas portas na frente do dispositivo e em posição angular) 


Visão geral

  • Integre um dispositivo sem suporte a DLR em uma rede DLR
    • Aumenta a resiliência da rede e melhora a disponibilidade da produção sem impor a aquisição de novos dispositivos
  • Atribua o dispositivo ETAP como Ring Supervisor na rede
    • Gerencie as taxas de atualização do tráfego no anel, permitindo o uso eficiente da operação do dispositivo de rede
  • Solucione problemas de rede quando configurado em modo de depuração
    • Transição fácil para o modo de depuração por meio das ferramentas da Rockwell Automation
    • Ferramentas de terceiros permitem a monitoração do fluxo de tráfego CIP
  • Obtenha maior velocidade para modernização
    • Taxa de transmissão de dados de 1 Gbps
  • Suporta conversão de mídia de fibra para cobre e vice-versa
    • Permite trechos mais longos de cabeamento com fibra (maior que 100 m [328.1′])
  • Inclui recursos avançados de diagnóstico de rede
    • LLDP (Link Layer Discovery Protocol) – suportando a capacidade de identificar dispositivos conectados diretamente
    • ADDA (Automatic Device Descriptive Analytics) – visível por meio do perfil add-on e da página da web do produto, visibilidade dos principais parâmetros de desempenho
    • Status Assembly – Dados da estrutura de tags de diagnóstico do dispositivo podem ser expostos ao software de nível superior
    • CIP Security – suporta CIP Security nativamente, integrando-se a redes CIP Secure, por meio do FactoryTalk® Policy Manager

Especificações técnicas

Atributos

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

Consumo de energia, máx.

3.7 W

7.25 W

Consumo de corrente, máx.

180 mA @24 V CC

375 mA @24 V CC

Tensão nominal da fonte de alimentação CC

24 V CC (20.4–27.6 V CC)

24 V CC (20.4–27.6 V CC)

Conexões Ethernet

Conector tomada registrada 45 conforme IEC 60603-7-2

Conector IEC 61754-20 LC com SFP
 Conector tomada registrada 45 conforme IEC 60603-7-2

Conexões de alimentação CC

• Um 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Dois 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG) sólido

• Fio de cobre trançado classificado para 75 °C (167 °F) ou mais

• Isolamento de 1.2 mm (3/64″), máx.

• Um 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Dois 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG) sólido

• Fio de cobre trançado classificado para 75 °C (167 °F) ou mais

 • Isolamento de 1.2 mm (3/64″), máx.

 

Temperatura em operação

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

Temperatura do ar circundante, máx.

70 °C (158 °F)

70 °C (158 °F)


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.