Loading

1788 EtherNet/IP para Profibus-PA
Allen-Bradley

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para Profibus-PA Bulletin 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adicionar dispositivos de campo Profibus-PA a qualquer plataforma Logix.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(24)
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
  • 1788 Profibus Família
1788 Profibus Família
Chevron LeftChevron Left
1788 Profibus Família
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso dispositivo de conexão EtherNet/IP™ redundante para Profibus-PA Bulletin 1788 oferece uma solução rápida e integrada para adicionar dispositivos de campo Profibus-PA a qualquer plataforma Logix. Esses dispositivos de conexão fornecem um link direto entre Profibus-PA e EtherNet/IP™ sem exigir uma camada Profibus-DP intermediária.


  • Dispositivo autônomo, montável em painel ou trilho DIN
  • Liga uma rede EtherNet/IP™ a um único segmento Profibus-PA
  • Opera como um verdadeiro mestre PA sem exigir uma rede DP, mestre DP, acoplador ou condicionador de energia externo
  • Suporta até 24 dispositivos de campo PA
  • Suporta vários níveis de redundância de dispositivo e mídia
    • Fornece duas portas físicas Profibus-PA
    • A caixa de junção Fieldbus inteligente protege a rede contra falhas de curto e circuito aberto, melhorando a confiabilidade geral do sistema
  • Suporta redundância de mídia EtherNet/IP™
    • Possui duas portas Ethernet por meio da tecnologia Embedded Ethernet Switch
    • Permite que o dispositivo seja conectado em topologia linear ou em Device Level Ring (DLR)
  • Suporta redundância de Master Device
    • Permite que dois dispositivos de ligação redundantes EtherNet/IP™ para Profibus-PA, configurados de forma idêntica, sejam conectados na mesma rede PA
    • Suporta a transferência de dados entre os dispositivos e o controlador Logix
  • Proporciona integração total ao ambiente RSLogix 5000™ por meio de Add-On Profiles, que identifica automaticamente os dispositivos de campo e os configura para seus ajustes padrão
  • Suporta a tecnologia FDT/DTM, permitindo acesso direto à informação de diagnóstico e parâmetros do dispositivo de campo usando um frame FDT, como o FactoryTalk® AssetCentre
  • Fornece toda a informação básica de diagnóstico no conjunto de entrada
  • Ajuda a simplificar o comissionamento de grandes redes por meio de parâmetros de diagnóstico, como Tensão de Alimentação, Tensão do Barramento PA (barramento A & B), Corrente do Barramento PA (barramento A & B) e Temperatura Interna da Unidade
  • Simplifica o comissionamento por meio de diagnóstico avançado integrado, incluindo um rastreamento de osciloscópio do barramento PA específico do nó, que pode ser visualizado no Add-On Profile RSLogix 5000

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do dispositivo de interligação Profibus PA 1788-PP005_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 EtherNet/IP para Profibus-PA
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.