Loading

Foundation Fieldbus para processo
Allen-Bradley

O padrão FOUNDATION Fieldbus oferece a capacidade de distribuir a arquitetura de controle por toda a instalação.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
Main Image

Caixa de junção Fieldbus inteligente redundante de 4 vias

Nossa caixa de junção Fieldbus inteligente redundante de 4 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples, redundante e tolerante a falhas para conectar dispositivos de campo a uma rede Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1) . A unidade fornece proteção de segmento para quatro portas de derivação de dispositivo de campo, monitorando continuamente as correntes de derivação e desconectando uma derivação com falha para proteger o restante do segmento quando uma falha é detectada. A monitoração de tronco em configurações redundantes permite o redirecionamento de mensagens de tronco em torno de falhas de cabo.

Detalhes do produto

Main Image

Caixa de junção Fieldbus inteligente de 6 vias

Nossa caixa de junção Fieldbus inteligente de 6 vias cód. cat. 1788 fornece um método tolerante a falhas para conectar dispositivos de campo a uma rede Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade compreende uma porta de entrada de barramento, uma porta de saída de barramento e seis portas de derivação de dispositivo de campo. A corrente do barramento de cada porta de derivação é monitorada continuamente. Se uma falha for detectada, a derivação é isolada até que a falha seja corrigida. Mesmo com um dos segmentos em curto, todos os dispositivos de campo restantes no barramento são capazes de se comunicar.

Detalhes do produto

Main Image

Redundant EtherNet/IP™ para dispositivo de interligação FOUNDATION Fieldbus H1

Nosso dispositivo de interligação EtherNet/IP™ redundante para FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 oferece uma solução rápida e integrada para adicionar dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.

Detalhes do produto

Main Image

Redundant EtherNet/IP™ para dispositivo de interligação FOUNDATION Fieldbus H1

Nosso dispositivo de interligação EtherNet/IP™ redundante para FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 oferece uma solução rápida e integrada para adicionar dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus para processo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.