Search
Ajuda do FactoryTalk Design Workbench
Compilação de um programa de Semáforo
Execute as tarefas a seguir no
FactoryTalk Design Workbench
para criar o projeto de semáforo e o programa do controlador.
Tarefas para criar o projeto de semáforo e o programa do controlador
N°
Task
1
Criar um projeto de controlador
2
Adicionar um módulo do plug-in
3
Criar um bloco da função definido pelo usuário e variáveis
4
Adicionar contatos à primeira linha de lógica de contatos
5
Adicione um atraso de tempo e duas bobinas à primeira linha de ladder
6
Adicionar uma segunda linha de lógica de contatos
7
Adicionar linhas adicionais e editar atribuições de variáveis
8
Criar um programa do diagrama da lógica de contatos
9
Adicionar um bloco da função definido pelo usuário a um programa da lógica de contatos
10
Atribuir variáveis de entrada e saída ao bloco de função definido pelo usuário
11
Estabelecer comunicações com o controlador
12
Proteger o controlador com uma senha
13
Baixar o projeto para o controlador
14
Testar o programa em execução
Projeto de introdução
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor,
envie seu comentário aqui
.
Normal