Loading

マイクロ制御システムおよびナノ制御システム

マイクロPLCおよびナノPLCでは、リレーの交換からタイミングやロジックの簡単な制御に至るまで、単純な機械の基本的な制御ニーズに対する経済的なソリューションを実現できます。コンパクトなパッケージ、I/Oと通信の統合、使いやすさを実現したこれらのコントローラは、コンベアの自動化、セキュリティシステム、建築物や駐車場の照明などのアプリケーションに最適な選択肢です。

Main Image

Micro800制御システム

Micro800™制御システムは設置と保守が簡単です。1つのソフトウェアパッケージでMicro800ファミリー全体がカバーされています。これらのシステムは、低コストのスタンドアロン型の機械を制御するには十分な機能を提供します。必要な機能だけを購入することができ、プラグイン式モジュールを使用して、お客様のアプリケーション要件に応じたカスタマイズをシステムに施すことができます。

製品の詳細情報

Main Image

MicroLogix制御システム

実績のある小型のプログラマブル・ロジック・コントローラをお探しなら、当社のMicroLogix™ファミリーをご覧ください。MicroLogix 1200コントローラには、幅広い用途に対応するための機能とオプションが備わっています。MicroLogix 1100/1400コントローラは、手頃な価格でありながら高度なネットワーク通信機能を備えており、幅広い用途に使用できます。

製品の詳細情報