Loading

Alimentatori
Allen-Bradley

Dai gruppi di continuità industriali a commutazione e dagli alimentatori industriali a commutazione ai trasformatori, ogni prodotto è progettato per garantire prestazioni costanti negli ambienti industriali.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
1606-XL
Allen-Bradley logo

L'affidabilità dell'alimentazione è fondamentale per qualsiasi architettura di automazione. Gli alimentatori e i trasformatori industriali Allen‑Bradley® garantiscono prestazioni costanti ed efficienti in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Progettati per gestire ambienti gravosi, fluttuazioni di tensione e carichi di sistema complessi, questi alimentatori industriali assicurano un'alimentazione pulita e stabile per i circuiti di controllo, i dispositivi a bordo macchina e l'elettronica sensibile. Con una struttura durevole, certificazioni globali e opzioni per l'implementazione sia a quadro di controllo che sul campo, la gamma di sistemi di alimentazione per l'automazione supporta una progettazione del sistema flessibile e resiliente.

Caratteristiche

Open All
Close All
Prestazioni ad alta efficienza per ambienti impegnativi

Questi alimentatori industriali sono progettati per funzionare in modo efficiente sotto carico, mantenendo un'uscita costante anche quando la temperatura o le condizioni elettriche variano. La loro efficienza contribuisce a ridurre l’uso eccessivo di energia e il calore, il che a sua volta riduce la sollecitazione sulle apparecchiature a valle e favorisce un funzionamento senza interruzioni del sistema.

Certificazioni globali per conformità semplificata

Molti modelli soddisfano gli standard mondiali come UL, CE e CSA, rendendo più semplice supportare la costruzione di macchine globali senza riprogettazione. Questo livello di standardizzazione può ridurre l’impegno di progettazione e contribuire ad accelerare l’implementazione per gli OEM multinazionali.

Diagnostica integrata e monitoraggio dello stato

Alcuni modelli includono indicatori LED, stato delle uscite e funzioni di diagnostica che possono aiutare a individuare più rapidamente i problemi di alimentazione. Questi strumenti offrono ai team di manutenzione una visione più chiara delle condizioni del sistema e possono semplificare la ricerca guasti.

Montaggio flessibile e configurazioni scalabili

Le opzioni di montaggio su guida DIN, a pannello e on‑machine offrono flessibilità per diversi tipi di quadro di controllo e layout delle macchine. Questa gamma di scelte di installazione supporta sia la progettazione del sistema centralizzata che quella distribuita.

Protezione contro le perturbazioni di tensione

I dispositivi di protezione dai cali di tensione aiutano a mantenere il funzionamento durante i cali e le brevi interruzioni. Gli eventi di calo di tensione sono una causa comune di interruzioni industriali e una protezione aggiuntiva può contribuire a ridurre i reset indesiderati e i guasti del sistema.

ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.

Soluzioni di alimentazione progettate per l’affidabilità

Dai trasformatori agli alimentatori a bordo macchina, create una base stabile e resiliente per il vostro sistema di controllo.

PRODOTTO
Trasformatori per circuiti di controllo

I trasformatori per circuiti di controllo forniscono una tensione isolata e stabile per la logica di controllo, i relè e i dispositivi di segnalazione. Sono costruiti per l’uso industriale e aiutano a mantenere un funzionamento costante dei circuiti di controllo a bassa tensione quando le condizioni di alimentazione di linea variano. Con diversi valori nominali di kVA disponibili, sono una scelta pratica per i costruttori di macchine che necessitano di una potenza di controllo conforme al codice in una gamma di applicazioni.

Trasformatori per circuiti di controllo
PRODOTTO
Alimentatori On‑Machine

Gli alimentatori a bordo macchina si montano direttamente sulle apparecchiature, contribuendo a ridurre lo spazio nel quadro di controllo e a semplificare il cablaggio nelle architetture decentralizzate. Questi alimentatori per apparecchiature industriali sono realizzati con una struttura sigillata in grado di resistere a polvere, umidità e vibrazioni, rendendoli una soluzione pratica per aree operative più gravose. Questo approccio può ridurre il tempo di installazione, semplificare il routing dei cavi e supportare la progettazione modulare delle macchine.

Alimentatori On-Machine
PRODOTTO
Alimentatori switching

Gli alimentatori switching (SMPS) offrono un'elevata efficienza energetica, ingombri ridotti e un'uscita CC stabile in condizioni di carico variabili. Con ampie gamme di ingresso, protezione da sovraccarico e ridondanza opzionale, supportano i sistemi di controllo che richiedono flessibilità e prestazioni più affidabili. Le unità SMPS sono un aspetto principale per PLC, sensori e altri dispositivi di controllo elettronici.

Alimentatori switching
PRODOTTO
Dispositivi di protezione da sag di tensione

I dispositivi di protezione dai cali di tensione aiutano a salvaguardare le apparecchiature durante i cali di tensione, i brownout e le brevi disturbi della griglia. Mantenendo una potenza di uscita più stabile, possono contribuire a ridurre i reset dei controllori, i guasti dei motori e altre interruzioni. Sono una soluzione pratica per gli impianti con condizioni di rete variabili o per le apparecchiature che creano cicli di carico ad alto impatto.

Dispositivi di protezione da sag di tensione

Costruite un ecosistema completo di alimentazione e controllo

Completate i vostri alimentatori industriali con hardware che rafforza la protezione, il controllo e l’affidabilità.

  • Interruttore automatico e protezione del carico
    Interruttore automatico e protezione del carico
    Interruttore automatico e protezione del carico
    Esplorate la nostra ampia selezione di interruttori automatici, dispositivi di protezione motore e dispositivi di protezione circuito progettati per salvaguardare i sistemi elettrici industriali.
  • Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
    Aumentate il tempo di operatività, la produttività e il risparmio energetico con soluzioni di smart manufacturing – controllori motore, contattori e avviatori Allen-Bradley
  • Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
  • Pulsanti e dispositivi di segnalazione
    Pulsanti e dispositivi di segnalazione
    Pulsanti e dispositivi di segnalazione
    Esplorate i pulsanti industriali, le stazioni di controllo a pulsante, i dispositivi di segnalazione e i comandi operatore progettati per un'automazione e una sicurezza affidabili.
  • Prodotti per la sicurezza industriale
    Relè di sicurezza
    Prodotti per la sicurezza industriale
    I nostri prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento delle vostre macchine, contribuendo ad aumentare la sicurezza del personale, l’efficienza e la produttività.

Domande frequenti sull’alimentatore industriale

Come scegliere l’alimentatore industriale giusto per il vostro sistema di controllo?

La scelta di un alimentatore dipende dai requisiti di carico, dalle esigenze di ridondanza, dal luogo di montaggio, dalla tensione di ingresso e dalle condizioni ambientali intorno all’apparecchiatura. Gli alimentatori a commutazione sono ideali per un’alimentazione CC compatta ed efficiente, mentre i modelli on‑machine supportano architetture più distribuite.

Quando dovreste usare un dispositivo di protezione da sottotensione?

I dispositivi di protezione dai cali di tensione sono utili in ambienti con instabilità della griglia, cali all’avviamento dei motori o interruzioni intermittenti. Questi eventi possono resettare i controllori, interrompere i processi o influenzare l’elettronica sensibile. I dispositivi di protezione dai cali di tensione aiutano a mantenere un’uscita più stabile durante disturbi di breve durata, offrendo ai sistemi una migliore possibilità di autonomia in caso di perdita alimentazione per eventi che durano da millisecondi a pochi secondi.

Qual è il vantaggio dell’utilizzo di alimentatori switching rispetto agli alimentatori lineari?

Gli alimentatori switching (SMPS) offrono un’efficienza superiore, generano meno calore e occupano meno spazio rispetto agli alimentatori lineari. Sono particolarmente adatti ai componenti di automazione che richiedono una tensione CC stabile in condizioni di carico variabili. La loro ampia gamma di ingressi supporta anche i requisiti di tensione globali e può semplificare la progettazione del quadro di controllo.

È possibile montare gli alimentatori all'esterno del quadro di controllo?

Sì, gli alimentatori on‑machine per apparecchiature industriali sono progettati per il montaggio decentralizzato e utilizzano custodie stagno con gradi di protezione adatti per le posizioni esposte. La loro tolleranza agli urti e alle vibrazioni li rende un'opzione pratica al di fuori del quadro di controllo. Questo approccio può ridurre le dimensioni del quadro di controllo, semplificare il cablaggio e supportare layout modulari in applicazioni distribuite.

Come si dimensiona un trasformatore per circuiti di controllo?

Le dimensioni dipendono dal carico VA totale dei dispositivi collegati, dalle loro richieste di corrente di spunto e da eventuali requisiti normativi applicabili. È importante scegliere un trasformatore per circuiti di controllo con margine sufficiente per gestire i carichi di spunto di relè, solenoidi e contattori. Potete consultare il portafoglio di trasformatori per circuiti di controllo per i valori nominali e le configurazioni di cablaggio disponibili.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
Alimentatori Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
1606-XLS Performance
Gli alimentatori switching ad alte prestazioni Bulletin 1606-XLS utilizzano una tecnologia che riduce significativamente le dimensioni dell'unità, ma garantisce un aumento della potenza del 150%.
1606-XLE Essential
I nostri alimentatori switching essenziali Bulletin 1606-XLE sono disponibili con uscita 12, 24 e 48 V CC da 80–960 W con aumento di potenza del 120%.
1606-XLP Compact
Gli alimentatori switching compatti Bulletin 1606-XLP sono un'ottima scelta quando è necessario risparmiare spazio.
1606-XLB Basic (base)
Gli alimentatori switching di base Bulletin 1606-XLB sono disponibili in taglie da 24 V CC da 1.5–20 A.
Alimentatori ArmorPower On-Machine Bulletin 1607
I nostri alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT sono ideali per applicazioni in cui si verifica una caduta di tensione dovuta alla perdita di linea e dove sono fondamentali dimensioni compatte, elevata efficienza e affidabilità.
1497 Global Control
I nostri trasformatori Global Control Bulletin 1497 offrono tensioni primarie a singola, doppia e multipla derivazione. Questi versatili trasformatori a più derivazioni consentono di ridurre l'alimentazione di controllo da una varietà di sorgenti di tensione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.
1497A Machine Tool
I nostri trasformatori Machine Tool Bulletin 1497A (50/60 Hz) sono progettati per ridurre le tensioni di alimentazione ai circuiti di controllo.
1497B Control Power
I trasformatori di alimentazione di controllo Bulletin 1497B (60 Hz) sono progettati per ridurre le tensioni di alimentazione ai circuiti di controllo.
1497D Uso generico
I nostri trasformatori General Purpose Bulletin 1497D sono generalmente utilizzati per alimentare elettrodomestici, illuminazione, macchine motorizzate e carichi di potenza da sistemi di distribuzione elettrica.
Convertitori CC–CC 1606-XLD
La nostra famiglia di convertitori CC–CC Bulletin 1606 XLD contribuisce all'affidabilità del sistema e aumenta la resilienza del circuito di controllo in caso di fluttuazioni di tensione. Le dimensioni compatte aiutano a ottimizzare lo spazio sul pannello.
1608 DySC – Dispositivi di protezione contro i cali di tensione
I nostri DySC® Bulletin 1608 Voltage Sag Protectors proteggono dalle sottotensioni e dalle interruzioni momentanee che rappresentano una parte significativa dei tempi di fermo della produzione e dei danni alle apparecchiature.
1609-B Industrial
I gruppi di continuità industriali Bulletin 1609-B sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
1609-D Networking industriale
La famiglia Bulletin 1609-D di gruppi di continuità industriali è uscita di produzione e non è più disponibile per la vendita.
1609-P Industrial Tower
I nostri gruppi di continuità industriali Bulletin 1609-P sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Alimentatori standard 1606-XL a commutazione
Gli alimentatori switching standard Bulletin 1606-XL sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Si consiglia ai clienti di migrare agli alimentatori switching Bulletin 1606-XLE/XLS.
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori industriali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose