Loading

1606-XLE Essential
Allen-Bradley

I nostri alimentatori switching essenziali Bulletin 1606-XLE sono disponibili con uscita 12, 24 e 48 V CC da 80–960 W con aumento di potenza del 120%.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(62)
(3)
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
I nostri alimentatori switching essenziali Bulletin 1606-XLE sono disponibili con uscita 12, 24 e 48 V CC da 80–960 W con aumento di potenza del 120%.

Novità

Nuovo aspetto e prestazioni migliorate
  • Il design migliorato aumenta l'efficienza per una minore produzione di calore nel pannello
  • Prodotti di dimensioni ridotte offrono prestazioni migliorate
  • Valori nominali di temperatura aumentati offrono una maggiore flessibilità di applicazione
  • Nuove opzioni di terminazione: push-in, morsetto a molla e plug
  • Nuove opzioni per ridondanza integrato, rivestimento protettivo e ON/OFF remoto

  • Include opzioni di terminazione come push-in, morsetto a molla, plug e vite
  • Offre una specifica MTBF elevata che contribuisce ad assicurare l'affidabilità del sistema di controllo
  • Fornisce efficienza per ridurre l'accumulo di calore nei quadri elettrici
  • Include uscite nominali tra 80–960 W (3.3–40 A a 24 V CC)
  • Gestisce applicazioni ad alta disponibilità con moduli di ridondanza opzionali, inclusa la versione con condivisione del carico
  • Offre più ingressi monofase e trifase per applicazioni globali, inclusa una soluzione monofase economica 

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure degli alimentatori switching e degli alimentatori ininterrotti 1606-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marchio CE
  • cULus Listed
  • cULus Recognized
  • RCM
Conformità agli standard
  • ABS/GL/RINA (marino)
  • ATEX
  • CE
  • Classe 1 Div. 2 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Classe 2
  • Compatibile SEMI F47

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLE Essential
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: