Loading

1497D per uso generico
Allen-Bradley

I nostri trasformatori General Purpose Bulletin 1497D sono generalmente utilizzati per alimentare elettrodomestici, illuminazione, macchine motorizzate e carichi di potenza da sistemi di distribuzione elettrica.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri trasformatori General Purpose Bulletin 1497D sono generalmente utilizzati per alimentare elettrodomestici, illuminazione, macchine motorizzate e carichi di potenza da sistemi di distribuzione elettrica.

  • Include 0.050–25.0 kVA (60 e 50/60 Hz)
  • Fornisce custodia per interno/esterno non ventilata
  • Fornisce trasformatori monofase
  • Include morsetti incapsulati in resina
  • Supera i requisiti del Codice Edilizio Uniforme (UBC) e del Codice della California Titolo 24
  • Fornisce avvolgimenti in rame per tutti i trasformatori con potenza nominale pari o inferiore a 2 kVA
  • Fornisce avvolgimenti in alluminio per tutti i trasformatori con potenza nominale pari o superiore a 3 kVA

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificato CSA
  • UL Listed — File No. E311296; Guide No. XQNX

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 No. 47 — M90
  • UL 1561

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 1497D Uso generico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: