Loading

Alimentatori ArmorPower On-Machine Bulletin 1607
Allen-Bradley

I nostri alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT sono ideali per applicazioni in cui si verifica una caduta di tensione dovuta alla perdita di linea e dove sono fondamentali dimensioni compatte, elevata efficienza e affidabilità.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT sono ideali per applicazioni in cui si verifica una caduta di tensione dovuta alla perdita di linea e dove sono fondamentali dimensioni compatte, elevata efficienza e affidabilità. Disponibili in modelli da 50–200 W, questi alimentatori con grado di protezione IP67 rispondono alla tendenza di eliminare la tradizionale custodia per installazioni on-machine e su pavimento di fabbrica.  Questi alimentatori sono incapsulati sottovuoto per garantire la massima resistenza a urti, vibrazioni e umidità.

  • Include classificazioni IP67 e NEC Classe 2
  • Fornisce tecnologia di incapsulamento a vuoto
  • Include connettori rapidi
  • Offre una superficie liscia, adatta al lavaggio

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dell'alimentatore On-Machine™ 1607-TD001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli alimentatori ArmorPower On-Machine Bulletin 1607-XT 1607-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE,
  • cURus Recognized — File No. E168663; Guide No. QQGQ2/QQGQ8,
  • UL Listed — File No. E56639; Guide No. NMTR

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Alimentatori ArmorPower On-Machine Bulletin 1607
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: