Loading

1497 Global Control
Allen-Bradley

I nostri trasformatori Global Control Bulletin 1497 offrono tensioni primarie a singola, doppia e multipla derivazione. Questi versatili trasformatori a più derivazioni consentono di ridurre l'alimentazione di controllo da una varietà di sorgenti di tensione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri trasformatori di controllo Global Bulletin 1497 offrono tensioni primarie a singola, doppia e multipla derivazione. Questi versatili trasformatori a derivazione multipla consentono di ridurre l'alimentazione di controllo da una varietà di sorgenti di tensione per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.

Include 63–2000 VA (50, 60 e 50/60 Hz)
Offre monofase
Fornisce trasformatori incapsulati in resina epossidica
Include protezione da contatto accidentale EN 60-529
Include morsetti con protezione da contatto accidentale IP2X
Offre copertura fusibile opzionale
Include quattro fili di controllo e un cavo di terra
Conforme RoHS
  • Include 63–2000 VA (50, 60 e 50/60 Hz)
  • Offre monofase
  • Fornisce trasformatori incapsulati in resina epossidica
  • Include protezione da contatto accidentale EN 60-529
  • Include morsetti con protezione da contatto accidentale IP2X
  • Offre copertura fusibile opzionale
  • Include quattro fili di controllo e un cavo di terra
  • Conforme RoHS

 

Logo Allen-Bradley


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei trasformatori del circuito di controllo 1497-TD001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • cULus Listed — File No. E52057; Guide No. XPTQ, XPTQ7

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 66.1
  • EN 61558
  • UL 5085-1
  • UL 5085-2

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 1497 Global Control
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: