Loading

1606-XLB Basic
Allen-Bradley

Gli alimentatori switching di base Bulletin 1606-XLB sono disponibili in taglie da 24 V CC da 1.5–20 A.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(62)
(3)
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
Gli alimentatori switching di base Bulletin 1606-XLB sono disponibili in taglie da 1.5–20 A a 24 V CC. Questi alimentatori sono economici, offrono un'efficienza fino al 95.2% e sono classificati per una lunga durata di servizio.

  • Disponibile in taglie da 1.5 A (36 W), 2.5 A (60 W), 3.75 A (90 W), 5 A (120 W), 10 A (240 W) e 20 A (480 W)
  • Progettato per un tempo medio tra i guasti prolungato per una durata maggiore a un prezzo vantaggioso significativo
  • Include una struttura a scheda singola che consente un'efficienza fino al 95.2% e riduce la produzione di calore, che può ridurre lo stress termico su altri componenti nella custodia
  • Fornisce un segnale DC-OK che consente di monitorare la tensione di uscita dell'unità
  • Si aggancia facilmente a qualsiasi guida DIN standard e dispone di morsetti di grandi dimensioni che facilitano il cablaggio

Più opzioni per adattarsi alla vostra applicazione Nuove dimensioni dei moduli disponibili

  • 1.5 A (36 W)
    • 1606-XLB36EH, 24 V DC, morsettiera Push-In, NEC Classe 2
  • 2.5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60EH, 24 V DC, morsettiera Push-In, NEC Classe 2
    • 1606-XLB60E, 24 V DC, morsettiera a vite, NEC Classe 2
  • 3.75 A (90 W) 
    • 1606-XLB90EH, 24 V DC, morsettiera Push-In
    • 1606-XLB90E, 24 V DC, morsettiera a vite
    • 1606-XLB90EQ, 24 V DC, morsettiera a vite, NEC Classe 2
  • 5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60BH, 12 V DC, morsettiera Push-In, NEC Classe 2
  • 20 A (480 W) 
    • 1606-XLB480E, 24 V DC, morsettiera a vite 
  • Modulo di ridondanza per una maggiore affidabilità nei circuiti critici
    • 1606-XLBRED20, 20 A, a diodi

Confronto prodotti

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Tensione di ingresso Monofase Monofase/Polifase Monofase/Polifase Monofase/Polifase
Gamma di potenza 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Più tensioni di uscita 24–28 V CC Sì Sì Sì
Terminazioni Vite, Push-in Vite, spina, molla, Push-in Vite, molla, spina Vite, molla
Ingresso con selezione automatica X X X X
Aumento potenza   120%   150%/5 s
Uscita relè DC OK X X   X
Indicatore LED DC OK X X X X

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Basic Power Supply Bulletin 1606-XLB 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure degli alimentatori switching e degli alimentatori ininterrotti 1606-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marchio CE
  • cULus Listed
  • cULus Recognized
  • RCM
Conformità agli standard
  • CE
  • C-Tick
  • cULus

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB Basic (base)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: