Loading

1606-XLS Performance
Allen-Bradley

Gli alimentatori switching ad alte prestazioni Bulletin 1606-XLS utilizzano una tecnologia che riduce significativamente le dimensioni dell'unità, ma garantisce un aumento della potenza del 150%.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(64)
(10)
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
Gli alimentatori switching ad alte prestazioni Bulletin 1606-XLS utilizzano una tecnologia che riduce significativamente le dimensioni dell'unità, ma garantisce un aumento della potenza del 150%. Questi alimentatori offrono uscite CC da 5, 12, 15, 24 e 48 V in taglie da 80–960 W.

  • Include uscite nominali tra 80–960 W (3.3–40 A a 24 V CC)
  • Presenta un aumento di potenza del 150% per gestire i carichi di avviamento
  • Include ingressi multipli monofase e trifase per applicazioni globali
  • Offre dimensioni ridotte per risparmiare spazio sul pannello
  • Fornisce moduli buffer per una funzione di breve aumento, bufferizzando le correnti di carico durante i guasti principali tipici, gli eventi di commutazione o i picchi di carico
  • Fornisce moduli di ridondanza per la gestione di alimentatori doppi per l'alimentazione di backup

Confronto prodotti

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Tensione di ingresso Monofase Monofase/trifase Monofase/trifase Monofase/trifase
Gamma di potenza 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Più tensioni di uscita 24–28 VDC Sì Sì Sì
Terminazioni Vite, push-in Vite, spina, molla, push-in Vite, molla, spina Vite, molla
Ingresso con selezione automatica X X X X
Power Boost   120%   150%/5 s
Uscita relè DC OK X X   X
Indicatore LED DC OK X X X X

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli alimentatori switching Bulletin 1606-XLE, XLP, XLS 1606-PP003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure degli alimentatori switching e degli UPS 1606-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchio CE
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • cURus
Conformità agli standard
  • ABS/GL/RINA (marino)
  • ATEX
  • Classe 1 Div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Classe 2
  • Compatibile SEMI F47

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLS Performance
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: