Loading

I/O distribuito a blocchi, per montaggio In Cabinet

L'I/O distribuito In Cabinet (IP20) può essere posizionato in qualsiasi applicazione e richiede una custodia. I nostri prodotti Block I/O a blocchi, per montaggio In Cabinet forniscono un insieme completo di punti di interfaccia sensore e attuatore e includono una scheda di rete. I blocchi di espansione sono disponibili per alcune famiglie di prodotti. È disponibile una vasta gamma di I/O analogici, digitali e speciali, nonché I/O per sistemi di sicurezza.

Main Image

Rockwell Automation ha annunciato che dal mese di giugno 2018 il modulo I/O di sicurezza GuardPLC 1753 è uscito di produzione. Alcuni di questi prodotti, pertanto, non sono più in vendita. I clienti sono invitati a effettuare gli ultimi ordini di acquisto per i prodotti che sono ancora disponibili.

I/O di sicurezza GuardPLC
Main Image

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES offrono i vantaggi di I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o EtherNet/IP™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardLogix® e SmartGuard™.

CompactBlock Guard Safety I/O
Main Image

CompactBlock™ LDX I/O serie 1790D è una soluzione I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevata e caratteristiche prestazionali avanzate. I blocchi base includono punti I/O in una scheda di rete DeviceNet™ integrata. I blocchi di espansione I/O digitale forniscono la flessibilità per aggiungere punti I/O al sistema CompactBlock LDX I/O.

CompactBlock LDX I/O