I moduli I/O CompactBlock™ LDX 1790D rappresentano una soluzione I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevate e funzioni di prestazioni avanzate.
I moduli I/O CompactBlock™ LDX Bulletin 1790D sono una soluzione I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevate e funzioni di prestazioni avanzate. I blocchi base includono punti I/O e una scheda di rete DeviceNet™ integrata. I blocchi di espansione I/O digitali offrono la flessibilità di aggiungere punti I/O al sistema I/O CompactBlock™ LDX.
Panoramica
Include un pacchetto compatto per una facile installazione in aree ristrette, comprese canaline e terminali operatore
Offre blocchi base che forniscono 4–32 punti I/O
Include connettività di rete DeviceNet™ integrata
Consente l'aggiunta di blocchi di espansione a un blocco base fino a 80 punti per nodo
Include ingressi sink/source universali che riducono il numero di componenti da immagazzinare e forniscono flessibilità di tipi di ingresso
Include selettori di indirizzo di nodo e rilevamento della velocità di trasmissione automatica che semplificano la messa in servizio della rete
Offre morsetti a vite fissa per una comoda disconnessione
Blocchi base I/O digitali 1790 CompactBlock™ LDX
Uscite a 24 V CC, 120 V CA e relè
Fino a 32 punti I/O per blocco
Ogni blocco base supporta fino a tre blocchi di espansione
Blocchi base I/O analogici 1790 CompactBlock LDX
Fino a quattro punti I/O per blocco
Formato dati numero intero a 16 bit
Ogni blocco base supporta fino a due blocchi di espansione
Blocchi base I/O per termocoppia e RTD 1790 CompactBlock LDX
Formato dati numero intero a 16 bit (complemento a 2)
I blocchi base per termocoppia e RTD non supportano i blocchi di espansione
Blocchi di espansione I/O digitali 1790 CompactBlock LDX
Aggiungere ai blocchi base per espandere il gruppo I/O fino a 80 punti I/O
Uscite a 24 V CC, 120 V CA e relè
8 o 16 punti I/O per blocco
Compatibile con tutti i blocchi base, tranne i blocchi base per termocoppia e RTD
Il software FactoryTalk® Network Manager offre una maggiore visibilità e informazioni sulle prestazioni della rete nel contesto degli asset di automazione.
I moduli CompactBlock™ LDX I/O richiedono il software di configurazione RSNetWorx.
Utilizzate i file EDS con gli strumenti di configurazione di rete per identificare i prodotti e metterli facilmente in messa in servizio su una rete. Utilizzate il nostro Product Compatibility Download Center o la nostra libreria EPS per cercare i file EDS.
Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello dirigenziale, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza