Configurer le résumé des alarmes et des événements

La boîte de dialogue
Propriétés du résumé des alarmes et des événements
contient des onglets qui permettent de configurer l'apparence et le fonctionnement de l'objet Résumé des alarmes et des événements au moment de l'exécution :
  • Apparence. Utilisez l'onglet
    Apparence
    pour modifier l'affichage des informations et la manière dont les utilisateurs interagissent avec elles.
  • Colonnes. Utilisez l'onglet
    Colonnes
    pour modifier les colonnes à afficher et configurer leur apparence.
  • Barre d'outils. Utilisez l'onglet
    Barre d'outils
    pour modifier les boutons qui apparaissent dans la barre d'outils.
  • Barre d'état. Utilisez l'onglet
    Barre d'état
    pour sélectionner les éléments affichés dans la barre d'état et pour en modifier l'ordre.
  • Abonnements aux événements. Utilisez l'onglet
    Abonnement aux événements
    pour vous abonner à des événements qui correspondent à des critères définis.
  • Filtres d'affichage. Utilisez l'onglet
    Filtres
    d'affichage
    pour limiter les données affichées selon des critères définis.
  • Trier. Utilisez l'onglet
    Trier
    pour trier les données affichées sur le contenu des différents champs.
  • États. Utilisez l'onglet
    États
    pour configurer un aspect distinct pour chacun des états d'alarme et priorités d'alarme.
  • Comportement. Utilisez l'onglet
    Comportement
    pour contrôler la façon dont les opérateurs peuvent interagir avec le résumé des alarmes et des événements au moment de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal