- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Etiqueta CODESYS
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Nombre del símbolo | SymbolName | Nombre de la etiqueta | |
Longitud máxima | MaximumLength | (solo datos de cadena) Número máximo de caracteres en la cadena | |
Codificación | Encoding | Modo de descodificación del contenido de la ubicación de la memoria | |
Índice de matriz inicial | StartArrayIndex | ||
Modo de actualización de matriz | ArrayUpdateMode | (Heredado de la etiqueta) | |
Tipo de datos original | OriginalDataType | (Heredado de la etiqueta) |
Entregue su opinión