Módulos de expansión
Los módulos de expansión 2085 se acoplan al lado derecho de los controladores L50E y L70E para ampliar sus capacidades. El número de módulos de expansión admitidos varía según el tipo de controlador:
- Los controladores L50E con menos de 24 puntos de E/S digitales admiten hasta cuatro módulos de E/S de expansión y hasta 132 puntos de E/S digitales.
- Los controladores L50E con 48 puntos de E/S digitales admiten hasta cuatro módulos de E/S de expansión y hasta 192 puntos de E/S digitales.
- Los controladores L70E admiten hasta ocho módulos de E/S de expansión si hay un módulo de fuente de alimentación conectado y admiten hasta 304 puntos de E/S digitales.
En
FactoryTalk Design Workbench
, puede configurar si se debe producir un fallo en el controlador si no hay un módulo de expansión. Para comprobar si un módulo de expansión está presente, utilice la instrucción MODULE_INFO.En la siguiente imagen se muestra una configuración de controlador L70E con tres módulos de expansión y un módulo de fuente de alimentación. El módulo de fuente de alimentación debe estar en la ranura 2, 3, 4 o la 5.
Dado que el módulo de expansión L70E no tiene entradas ni salidas, utiliza una ranura física en lugar de una ranura lógica.
Controlador L70E con módulos de expansión

Después de agregar un módulo de expansión analógico o digital al controlador:
- Las variables globales se crean en el proyecto del controlador para admitir más puntos de E/S.
- El catálogo y el número de ranura del módulo se muestran en elOrganizador de proyectos. Para abrir la página de configuración del módulo de expansión, en elOrganizador de proyectos, vaya a , y haga doble clic en el módulo de expansión.
Número de modelo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
2085-IF4 | Analógico multicanal | Módulo de entrada actual y analógico de 14 bits y 4 canales |
2085-IF8 | Analógico multicanal | Módulo de entrada actual y analógico de 14 bits y 8 canales |
2085-IRT4 | Analógico multicanal | Módulo de temperatura RTD y TC de 4 canales |
2085-OF4 | Analógico multicanal | Módulo de salida actual y analógico de 12 bits y 4 canales |
2085-IA8 | Digital de E/S discreta | Módulo de entrada de 120 V CA de 8 canales |
2085-IM8 | Digital de E/S discreta | Módulo de entrada de 240 V CA de 8 canales |
2085-IQ16 | Digital de E/S discreta | Módulo de entrada PNP/NPN de 16 canales de 24 V de CC |
2085-IQ32T | Digital de E/S discreta | Módulo de entrada PNP/NPN de 32 canales de 24 V de CC |
2085-OA8 | Digital de E/S discreta | Módulo de salida de 8 canales de 120/240 V de CA |
2085-OB16 | Digital de E/S discreta | Módulo de salida NPN de CC de 16 canales |
2085-OV16 | Digital de E/S discreta | Módulo de salida PNP de CC de 16 canales |
2085-OW16 | Digital de E/S discreta | Módulo de salida de relé de 16 canales |
2085-OW8 | Digital de E/S discreta | Módulo de salida de relé de 8 canales |
2085-EP24VDC | Fuente de alimentación | Módulo de fuente de alimentación de 24 V CC |
Para obtener más información sobre los módulos de expansión, consulte el Manual de usuario de controladores programables Micro830, Micro850 y Micro870 - 2080-UM002_-EN-E. | ||
Entregue su opinión