Módulo de expansión 2085-OV16
El módulo 2085-OB16 es un módulo de expansión de salida de 16 puntos. Después de agregar un módulo de expansión 2085-OV16:
- Se crean 32 variables globales en el proyecto del controlador.
- En elOrganizador de proyectos, bajoExpansión, se crea un nodo2085-OV16.
- La página de configuración de2085-OV16contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, se abre un cuadro de diálogo para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si el controlador tiene errores cuando el módulo de expansión no está presente.
- Variable: Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
Entregue su opinión