Módulo de expansión 2085-IQ16
El módulo 2085-IQ16 es un módulo de expansión de 16 puntos. Después de agregar un módulo de expansión 2085-IQ16:
- Se crean 16 variables globales en el proyecto del controlador.
- En elOrganizador de proyectos, bajoExpansión, se crea un nodo2085-IQ16.
- La página de configuración de2085-IQ16contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, se abre un cuadro de diálogo para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si el controlador tiene errores cuando el módulo de expansión no está presente.
- Variable: Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
- Configuración: Configura los valores explicados en la siguiente tabla de ajustes de la página de configuración de 2085-IQ16.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Entrada: 0-7 | Muestra los parámetros Desact. a Act. y Act. a Desact. para las entradas 0-7. El momento desde el que la tensión de entrada externa alcanza un estado de habilitado o deshabilitado hasta que el módulo 2085-IQ16 reconoce este cambio de estado. El controlador tendrá retardos adicionales debido a la ejecución de lógica de escalera y actividades en el backplane. Las opciones son:
Las opciones predeterminadas son:
|
Entrada: 8-15 | Muestra los parámetros Desact. a Act. y Act. a Desact. para las entradas 8-15. Las opciones son:
Las opciones predeterminadas son:
|
Entregue su opinión