Módulo de expansión 2085-IF4

El módulo 2085-IF4 es un módulo de expansión de 14 bits y 4 canales. Después de agregar un módulo 2085-IF4:
  • En el proyecto del controlador se crean siete variables globales.
  • En el
    Organizador de proyectos
    , en
    Expansión
    , se crea un nodo
    2085-IF4
    .
  • La página de configuración de
    2085-IF4
    contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
    • Descripción general
      : Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionar
      Definición del dispositivo
      , se abre el cuadro de diálogo para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
    • Variable
      : Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
    • Canal <x>
      : Configura los ajustes del canal
      <x>
      , donde
      x
      representa los canales del 0 al 3.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal