Valores de estado de 2085-IF4

Estado (ST) es una variable de solo lectura que indica el verdadero estado no configurado del tag correspondiente.
La variable ST es útil al usar Forzado. Después de formar un estado determinado en un tag, la variable ST seguirá mostrando su verdadero estado no configurado. Con la variable ST, puede:
  • Comparar sistemáticamente los estados DO y ST respectivos y descubrir si algo no concuerda entre lo que el programa envía y lo que el controlador debería enviar en realidad.
  • Comprobar mediante programación si el forzado está anulando el programa, y DESACTIVAR el valor físico.
  • Si se fuerza un estado de tag y el controlador está conectado, el usuario puede detectar que el “valor” y el “valor físico”, junto con “Forzar”, no concuerdan.
Valores de estado del módulo de expansión 2085-IF4
Variable de estado
Bit (0
15)
Descripción
_IO_Xx_ST_00
De 0 a 15
Valor del estado de módulo 0.
Bits:
  • 0 a 7: diagnóstico
  • 8 a 11: Reservado
  • 12: diagnóstico
  • 13: Error de comprobación de redundancia cíclica (CRC)
  • 14: Error general (GF)
  • 15: Encendido (PU)
_IO_Xx_ST_01
De 0 a 15
Valor del estado de módulo 1.
Bits:
  • 0: Fallo del canal 0 (S0)
  • 1: Error de datos del canal 0 (DE0)
  • 2: Alarma de límite bajo del canal 0 (LA0)
  • 3: Alarma de límite alto del canal 0 (HA0)
  • 4: Alarma de límite bajo-bajo del canal 0 (LLA0)
  • 5: Alarma de límite alto-alto del canal 0 (HHA0)
  • 6 a 7: Reservado
  • 8: Fallo del canal 1 (S1)
  • 9: Error de datos del canal 1 (DE1)
  • 10: Alarma de límite bajo del canal 1 (LA1)
  • 11: Alarma de límite alto del canal 1 (HA1)
  • 12: Alarma de límite bajo-bajo del canal 1 (LLA1)
  • 13: Alarma de límite alto-alto del canal 1 (HHA1)
  • 14 a 15: Reservado
_IO_Xx_ST_02
De 0 a 15
Valor del estado de módulo 2.
Bits:
  • 0: Fallo del canal 2 (S2)
  • 1: Error de datos del canal 2 (DE2)
  • 2: Alarma baja del canal 2 (LA2)
  • 3: Alarma de límite alto del canal 2 (HA2)
  • 4: Alarma de límite bajo-bajo del canal 2 (LLA2)
  • 5: Alarma de límite alto-alto del canal 2 (HHA2)
  • 6 a 7: Reservado
  • 8: Fallo del canal 3 (S3)
  • 9: Error de datos del canal 3 (DE3)
  • 10: Alarma de límite bajo del canal 3 (LA3)
  • 11: Alarma de límite alto del canal 3 (HA3)
  • 12: Alarma de límite bajo-bajo del canal 3 (LLA3)
  • 13: Alarma de límite alto-alto del canal 3 (HHA3)
  • 14 a 15: Reservado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal