Definiciones de bit de 2085-IF4 y 2085-IF8

La siguiente tabla muestra las definiciones de bit de los valores del estado que se utilizan con los módulos de expansión 2085-IF4 y 2085-IF8.
Definiciones de bit de los módulos de expansión 2085-IF4 y 2085-IF8
Ítem
Descripción
CRC
Error CRC
Indica que se ha detectado un error de comprobación de redundancia cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) en los datos recibidos. Se borra una vez que se reciben datos válidos.
Se activan todos los bits de errores del canal (S
x
).
DE#
Error de datos
Estos bits se activan (1) cuando los canales de entrada habilitados no leen lo datos actuales. En su lugar, la entrada de datos anterior se envía al controlador.
GF
Error general
El bit se establece (1) cuando se produce algunas de estas circunstancias:
  • Fallo de prueba de RAM
  • Fallo de prueba de ROM
  • Fallo de EEPROM
  • Bits reservados
Se activan todos los bits de errores del canal (S#).
HA#
Superior al límite superior de alarma de límite alto
Los bits se activan (1) cuando el canal de entrada supera un límite de preajuste alto especificado en la configuración seleccionada.
HHA#
Superior al límite superior de alarma de límite alto-alto
Los bits se activan (1) cuando el canal de entrada supera un límite de preajuste alto-alto especificado en la configuración seleccionada.
LA#
Inferior a la alarma de límite bajo
Los bits se activan (1) cuando el canal de entrada cae por debajo del valor inferior configurado de alarma límite de bajo.
LLA#
Inferior a la alarma de límite bajo-bajo
Los bits se activan (1) cuando el canal de entrada cae por debajo del valor inferior configurado de alarma límite de bajo-bajo.
PU
Encendido
El bit se activa (1) después del encendido y se borra cuando el módulo recibe datos de configuración correctos.
El bit se activa cuando se produce un restablecimiento inesperado de la unidad del microcontrolador en modo de ejecución. Se activan todos los bits de errores del canal (S#). El módulo sigue conectado, pero sin datos de configuración.
Los bits de errores de PU y del canal se borran después de descargar una configuración válida.
S#
Error en el canal
Los bits se activan (1) cuando los canales correspondientes están abiertos, experimentan errores de datos, o valores superiores/inferiores a los límites máximo/mínimo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal