Intervalos de variables de entrada de 2085-IF4

Los intervalos de las variables de entrada del módulo de expansión 2085-IF4 varían según el formato de datos y el rango de entrada que seleccione. El intervalo del formato de datos del módulo de expansión 2085-IF4 cubre todos los rangos analógicos:
  • 0 mA a 20 mA es 0 mA a 21 mA
  • 4 mA a 20 mA es 3,2 mA a 21 mA
  • -10 V a +10 V es -10,5 V a +10,5 V
  • 0 V a 10 V es 0,5 Va 10,5 V
Selecciones de formato de datos para el módulo de expansión 2085-IF4 y el tipo o rango correspondiente
Formato de datos
Tipo/Intervalo
0 mA a 20 mA
Tipo/Intervalo
4 mA a 20 mA
Tipo/Intervalo
-10 V a +10 V
Tipo/Intervalo
0 V a 10 V
Datos sin procesar/proporcionales
-32.768 a 32.767
Unidades de ingeniería
La resolución es 0,001 V o 0,001 mA por recuento. Por ejemplo, 9999 significa 9,999 V o 9,999 mA (o 9999 x 0,001).
0 a +21.000
+3.200 a +21.000
-10.500 a +10.500
-500 a +10.500
Rango de porcentaje
La resolución es 0,01 % por recuento. Por ejemplo, 9999 significa 99,99 % (o 9999 x 0,01 %).
0 a +10.500
-500 a +10.625
No compatible
-500 a +10.500
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal