Página de configuración del canal 2085-IF4

Tras agregar el módulo de expansión 2085-IF4 al proyecto del controlador, se crean cuatro nodos de
Canal <x>
en la página
2085-IF4
. Seleccione
Canal <x>
para ver y configurar los ajustes del canal.
Ajustes de la página de configuración del Canal <x>
Configuración
Descripción
Habilitar canal
Activa o desactiva el canal. Cuando el canal está activado, los ajustes de la página
Canal <x>
están disponibles.
Si el canal está desactivado, las variables de entrada del canal no se eliminan de la tabla de variables globales.
El canal está activado de forma predeterminada.
Rango de entrada
Especifica los intervalos de entrada de tensión o corriente del canal. Las opciones son:
  • 0 mA a 20 mA
  • 4 mA a 20 mA
  • -10 V a 10 V
  • 0 V a 10 V
Si el rango de entrada se establece entre
–10 V y 10 V
, el
Formato de datos
debe ser
Datos sin procesar/proporcionales
o
Unidades de ingeniería
.
El valor predeterminado es
4 mA a 20 mA
.
Formato de datos
Especifica el formato de entrada del canal. Cada selección de formato de datos tiene unos valores predeterminados asignados. Cuando cambie su selección, los parámetros de la página
Canal <x>
se actualizarán a los valores predeterminados. Las opciones son:
  • Datos sin procesar/proporcionales
  • Unidades de ingeniería
  • Rango de porcentaje
El valor predeterminado es
Unidades de ingeniería
.
Filtro de entrada
Especifica el tipo de filtro de entrada del canal. Las opciones son:
  • Sin filtro
  • Media móvil de 2 puntos
  • Media móvil de 4 puntos
  • Media móvil de 8 puntos
  • Rechazo de 50/60 Hz
El ajuste predeterminado es
Rechazo de 50/60 Hz
.
Alarma
Los límites de alarma se configuran en orden descendente desde la
Alarma de límite alto-alto
a la
Alarma de límite bajo-bajo
.
Alarma de límite alto-alto
Activa o desactiva la alarma de límite alto-alto del canal y establece el límite de la alarma de límite alto-alto. Active la alarma si desea configurar el límite de alarma. Debe activar
Alarma de límite alto
para configurar la
Alarma de límite alto-alto
.
De forma predeterminada, la alarma de límite alto-alto está desactivada. El valor predeterminado del límite de alarma alto-alto es
20,999 mA
. Debe establecer el límite de alarma en un valor que esté dentro del
rango de entrada
seleccionado. El límite de alarma alto-alto debe ser igual o mayor que la alarma de límite alto, la alarma de límite bajo o que el límite de alarma bajo-bajo.
El bit de estado de la alarma correspondiente (HHA#) se activa si el valor de entrada del valor de canal sube por encima del límite de alarma alto-alto. El bit se borra cuando el valor de entrada cae al mismo nivel o por debajo del límite de alarma designado.
Alarma de límite alto
Activa o desactiva la alarma de límite alto del canal y establece el límite de alarma alto. Active la alarma si desea configurar el límite de alarma.
De forma predeterminada, la alarma de límite alto alta está activada. El valor predeterminado del límite de alarma alto es
20,000 mA
. Debe establecer el límite de alarma en un valor que esté dentro del
rango de entrada
seleccionado. El límite de alarma alto debe ser igual o mayor que el límite de alarma bajo.
El bit de estado de la alarma correspondiente (HA#) se activa si el valor de entrada del valor de canal sube por encima del límite de alarma alto designado. El bit se borra cuando el valor de entrada cae al mismo nivel o por debajo del límite de alarma designado.
Alarma de límite bajo
Activa o desactiva la alarma de límite bajo del canal. Active la alarma si desea configurar el límite de alarma.
De forma predeterminada, la alarma de límite bajo está desactivada. El valor predeterminado del límite de alarma bajo es
4,000 mA
. Debe establecer el límite de alarma en un valor que esté dentro del
rango de entrada
seleccionado.
El bit de estado de la alarma correspondiente (LA#) se activa si el valor de entrada del valor de canal cae por debajo del límite de alarma bajo designado. El bit se borra cuando el valor de entrada sube al mismo nivel o supera el límite de alarma bajo designado.
Alarma de límite bajo-bajo
Activa o desactiva la alarma de límite bajo-bajo del canal. Active la alarma si desea configurar el límite de alarma. Debe activar la
Alarma de límite bajo
para configurar la
Alarma de límite bajo bajo
.
De forma predeterminada, la alarma de límite bajo-bajo está desactivada. El valor predeterminado del límite de alarma bajo-bajo es
3,201 mA
. Debe establecer el límite de alarma en un valor que esté dentro del
rango de entrada
seleccionado. El límite de alarma bajo-bajo no puede superar el límite de alarma bajo.
El bit de estado de la alarma correspondiente (LLA#) se activa si el valor de entrada del valor de canal cae por debajo del límite de alarma de límite bajo-bajo designado. El bit se borra cuando el valor de entrada sube al mismo nivel o supera el límite de alarma de límite bajo-bajo designado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal