Módulo de expansión 2085-EP24VDC

El 2085-EP24VDC es un módulo de expansión de fuente de alimentación de 24 V disponible para los controladores L70E. Suministra energía para hasta cuatro módulos de expansión adicionales montados a la derecha de la fuente de alimentación. El módulo de expansión 2085-EP24VDC no tiene ningún dato de configuración y no tiene entradas ni salidas.
Tras agregar un módulo de expansión 2085-EP24VDC, se crea un nodo
2085-EP24VDC
en el nodo de
expansión
del
Organizador de proyectos
.
El
2085-EP24VDC
contiene un nodo
Descripción general
. Seleccione el nodo para abrir una página que muestre la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Seleccione
Definición del dispositivo
en la página para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer el controlador predeterminado cuando el módulo no está presente.
Agregue un módulo de expansión de fuente de alimentación:
  • Cuando se añaden más de cuatro módulos de expansión al controlador L70E.
  • En una ranura con un número de ranura de 2 a 5.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal