Módulo de expansión 2085-IM8

El módulo 2085-IM8 es un módulo de expansión de entrada de 8 puntos. Después de agregar un módulo de expansión 2085-IM8:
  • En el proyecto del controlador se crean ocho variables globales.
  • En el
    Organizador de proyectos
    , bajo
    Expansión
    , se crea un nodo
    2085-IM8
    . Al hacer doble clic en el nodo
    2085-IM8
    , se abre la página de configuración de
    2085-IM8
    , que incluye:
    • Descripción general
      : Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionar
      Definición del dispositivo
      , se abre un cuadro de diálogo para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si el controlador tiene errores cuando el módulo de expansión no está presente.
    • Variable
      : Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal