Módulo de expansión 2085-IRT4
El módulo 2085-IRT4 es un módulo de expansión de 4 entradas de canal. Después de agregar un módulo de expansión 2085-IRT4:
- En el proyecto del controlador se crean siete variables globales.
- En elOrganizador de proyectos, bajoExpansión, se crea un nodo2085-IRT4.
- La página de configuración de2085-IRT4contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, se abre un cuadro de diálogo para cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si el controlador tiene errores cuando el módulo de expansión no está presente.
- Variable: Enumera las variables agregadas con nombres de variable y tipos de datos.
Entregue su opinión