Página de configuración del canal 2085-IRT4

Tras agregar el módulo de expansión 2085-IRT4 al proyecto del controlador, se crean cuatro nodos de
Canal <x>
en la página
2085-IRT4
. Seleccione
Canal <x>
para ver y configurar los ajustes del canal.
Ajustes de la página de configuración del Canal x
Configuración
Descripción
Habilitar canal
Activa o desactiva el canal. Cuando el canal está activado, los ajustes de la página
Canal <x>
están disponibles.
Las variables de entrada del canal
<x>
no se eliminan de la cuadrícula de variables globales si el canal está desactivado.
El canal está activado de forma predeterminada.
Tipo de sensor
Especifica el tipo de sensor del canal, que determina los valores predeterminados de los ajustes de la página.
Las opciones son:
  • 100 Ω platino 385
  • 200 Ω platino 385
  • 100 Ω platino 3916
  • 200 Ω platino 3916
  • 100 Ω níquel 618
  • 200 Ω níquel 618
  • 120 Ω níquel 672
  • 10 Ω cobre 427
  • 0 a 500 Ω
  • 0 a +100 mV
  • Termopar B
  • Termopar C
  • Termopar E
  • Termopar J
  • Termopar K
  • Termopar TXK/XK(L)
  • Termopar N
  • Termopar R
  • Termopar S
  • Termopar T
El tipo de sensor predeterminado es
Termopar K
.
Puede seleccionar un detector de temperatura de resistencia (RTD) o termopar para el canal.
La selección del
Tipo de sensor
determina los valores predeterminados de la página. Por ejemplo, si cambia el tipo de sensor predeterminado (Termopar K) a 100 ohm Platinum 385, los parámetros de la página se cambiarán a los valores predeterminados del sensor 100 ohm Platinum 385 (RTD).
Cada tipo de sensor tiene un intervalo de temperatura mínimo y máximo.
Para obtener más información sobre el rango de temperatura, consulte Intervalos de temperatura del sensor de 2085-IRT4.
Unidades
Especifica la unidad de temperatura del
Canal <x>
. Las opciones son
Celsius
y
Fahrenheit
.
Formato de datos
Especifica el tipo de formato de datos del
Canal <x>
. Las opciones son:
  • Sin procesar o proporcional
  • Unidades de ingeniería x1
  • Unidades de ingeniería x10
  • Rango de porcentaje
La configuración predeterminada es
Unidades de ingeniería x1
.
Tipo de cableado RTD
Especifica el tipo de cableado del
Canal <x>
.
El parámetro está disponible cuando el tipo de sensor se establece de
0 a 500 Ω
para la configuración de RTD.
Las opciones son:
  • 2 hilos
  • 3 hilos
  • 4 hilos
La opción predeterminada es
2 hilos
.
Resistencia de cable de 2 hilos RTD
Especifica la resistencia especificada del cable de 2 hilos. El valor oscila entre 0,00 Ω y 655,35 Ω.
Para configurar la configuración, debe establecer el tipo de sensor en
0 a 500 Ω
y el tipo de cableado RTD en
2 hilos
.
Cuando el valor que establece para la resistencia del cable es menor que el valor de entrada, se resta del valor de entrada durante cada lectura. Cuando el valor de resistencia del cable es superior al valor de entrada, el bit de estado de intervalo de límite inferior o de apertura se establece en 1.
Tiempo de actualización del filtro
Especifica el intervalo en el que se actualiza el canal.
Las opciones son:
  • 4 ms
  • 8 ms
  • 16 ms
  • 32 ms
  • 40 ms
  • 48 ms
  • 60 ms
  • 101 ms
  • 120 ms
  • 160 ms
  • 200 ms
  • 240 ms
  • 320 ms
  • 480 ms
El intervalo predeterminado es
120 ms
.
Frecuencia de filtro (-3 dB)
Muestra la frecuencia de filtro del canal basada en un criterio de atenuación de -3 dB. El parámetro es de solo lectura y, de forma predeterminada, el valor es
4,0 Hz
.
Las opciones son:
  • 114 Hz
  • 60 Hz
  • 30 Hz
  • 14 Hz
  • 12 Hz
  • 9,4 Hz
  • 8,0 Hz
  • 4,7 Hz
  • 4,0 Hz
  • 3,0 Hz
  • 2,4 Hz
  • 2,0 Hz
  • 1,5 Hz
  • 1,0 Hz
Rechazo de ruido de 50/60 Hz
Especifica el rechazo de ruido del canal.
Las opciones son:
  • Ambos
  • Ninguno
  • 50 solo
  • 60 solo
La configuración predeterminada es
Ambos
.
Respuesta de circuito abierto
Especifica cómo responde el canal cuando encuentra una condición de circuito abierto.
El valor definido se activa en las variables de entrada
_IO_Xx_AI_yy
si la conexión en el canal de entrada está abierta.
Las opciones son:
  • Las opciones de
    Subir de categoría
    y
    Bajar de categoría
    definen el valor máximo o mínimo dependiendo del tipo de sensor de entrada y del formato de datos seleccionados.
  • Mantener último estado
    define el último valor de entrada correcto antes del error de entrada abierta.
  • Cero
    define el valor a 0 si el canal de entrada está abierto.
La configuración predeterminada es
Subir de categoría
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal