Intervalos de temperatura del sensor de 2085-IRT4

En la siguiente tabla se presentan los intervalos de temperatura en grados centígrados y Fahrenheit para diferentes tipos de sensores del módulo de expansión 2085-IRT4.
Intervalos de temperatura del sensor 2085-IRT4
Tipo de sensor
Intervalo (Celsius)
Intervalo (Fahrenheit)
Detector de temperatura de resistencia
100 Ω platino 385
De –200 a 870
De –328 a 1.598
200 Ω platino 385
De –200 a 400
De –328 a 752
100 Ω platino 3.916
De –200 a 630
De –328 a 1.166
200 Ω platino 3.916
De –200 a 400
De –328 a 752
100 Ω níquel 618
De –60 a 250
De –76 a 482
200 Ω níquel 618
De -60 a 200
De –76 a 392
120 Ω níquel 672
De -80 a 260
De –112 a 500
10 Ω cobre 427
De –200 a 260
De -328 a 500
Rango de resistencia admitido
De 0 Ω a 500 Ω
Rango de tensión admitido
De 0 mV a 100 mV
Termopar
Termopar B
De 300 a 1.820
De 572 a 3.308
Termopar C
De 0 a 2.315
Del 32 al 4.199
Termopar E
De -270 a 1.000
De –454 a 1.832
Termopar J
De –210 a 1.200
De –346 a 2.192
Termopar K
De –270 a 1.372
De 454 a 2.502
Termopar TXK/XK(L)
De –200 a 800
De –328 a 1.472
Termopar N
De –270 a 1.300
De –454 a 2.372
Termopar R
De –50 a 1.768
De –58 a 3.214
Termopar S
De –50 a 1.768
De –58 a 3.214
Termopar T
De –270 a 400
De –454 a 752
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal