Intervalos de temperatura de las variables de entrada de 2085-IRT4

El intervalo de formato de datos para el módulo de expansión 2085-IRT4 cubre todo el intervalo analógico: intervalo de temperatura de cada sensor, de 0 mV a 100 mV o de 0 Ω a 500 Ω.
CONSEJO: Si utiliza el termopar B o el termopar C, establezca las
Unidades
en
°F
y el
Formato de datos
en
Unidades de ingeniería x1
. El valor máximo de los datos de entrada es 32.767, en lugar de 33.080 o 41.990.
Intervalos de temperatura de las variables de entrada de 2085-IRT4 en función del formato de datos y el tipo de sensor seleccionados
Formato de datos
Sensor de temperatura
(10 termopares y 8 RTD)
Sensor de 0 a 100 mV
Sensor de 0 a 500 Ω
Datos sin procesar/proporcionales
De –32.768 a 32.767.
Unidades de ingeniería x1
El valor de temperatura (°C/°F).
La resolución es de 0,1 ℃/°F por recuento.
Por ejemplo, 999 representa 99,9 °C/°F (o 999 × 0,1 °C/°F). El intervalo depende del tipo de sensor seleccionado.
De 0 a 10.000.
La resolución es de 0,01 mV por recuento. Por ejemplo, 9.999 representa 99,99 mV (o 9.999 x 0,01 mV).
De 0 a 5.000.
La resolución es 0,1 Ω por recuento. Por ejemplo, 4.999 representa 499,9 Ω (o 4.999 x 0,1 Ω).
Unidades de ingeniería x10
El valor de temperatura (°C/°F).
La resolución es de 1 °C/°F por recuento.
Por ejemplo, 999 representa 999 °C/°F (o 999 × 1 °C/°F). El intervalo depende del tipo de sensor seleccionado.
De 0 a 1.000.
La resolución es de 0,1 mV por recuento.
Por ejemplo, 999 representa 99,9 mV (o 999 x 0,1 mV).
De 0 a 500.
La resolución es 1 Ω por recuento.
Por ejemplo, 499 representa 499 Ω (o 499 x 1 Ω).
Rango de porcentaje
De 0 a 10.000.
La resolución es 0,01 % por recuento. Por ejemplo, 9.999 representa 99,99 % (o 9.999 x 0,01 %).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal