Definiciones de bits de 2085-IRT4

En la siguiente tabla se incluyen las definiciones de bit para los valores del estado de 2085-IRT4.
Definiciones de bit de los valores del estado de 2085-IRT4
Ítem
Descripción
CJC OC
Circuito de compensación de unión fría abierto
Indica que el sensor de unión fría es un circuito abierto.
CJC DE
Error de datos de compensación de unión fría
Si se activa, indica que la lectura actual del sensor de unión fría no es fiable. En su lugar se utilizará la lectura anterior. Indica el estado de compensación interna si se activa T
<x>
.
CJC over
Límite superior de compensación de unión fría
Indica que se ha superado el límite superior del sensor de junta fría.
CJC under
Límite inferior de compensación de unión fría
Indica que se ha superado el límite inferior del sensor de junta fría.
CRC
Error CRC
Indica que se ha detectado un error de comprobación de redundancia cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) en los datos recibidos. Se borra cuando se reciben datos válidos. Se activan también todos los bits de errores de canal (S
<x>
).
DE
<x>
Error de datos
Indica que los datos de entrada actuales no son fiables. En su lugar, la entrada de datos anterior se envía al controlador.
GF
Error general
Indica que se ha producido un error. Por ejemplo: fallo de prueba de RAM, fallo de prueba de ROM, error EEPROM y bits reservados. Se activan todos los bits de errores del canal (S
<x>
).
OC
<x>
Marca de circuito abierto
Indica una condición de circuito abierto existente en el canal
<x>
.
O
<x>
Marca de valor por encima del rango
Indica que la entrada del canal
<x>
está al máximo de su rango de funcionamiento normal. El módulo restablece automáticamente el bit si el valor cae por debajo del máximo del intervalo.
PU
Encendido
Indica que se ha producido un restablecimiento inesperado de la MCU en modo de ejecución. Se activan todos los bits de error de canal (E
<x>
) y los bits de errores (S
<x>
). El módulo sigue conectado, pero sin datos de configuración. Los bits de errores de PU y del canal se borran después de descargar una configuración válida.
R
x
Compensación de RTD
Indica que la compensación del detector de temperatura de resistencia (RTD) del
channel <x>
no funciona. Se utiliza únicamente para los tipos RTD y Ohm.
S
x
Error en el canal
Indica que hay un error asociado con el canal
<x>
.
T
x
Compensación del termopar
Indica que la compensación del termopar del canal
<x>
no funciona. Solo se utiliza para tipos de termopar.
U
x
Inferior al límite inferior
Indica que la entrada del canal
<x>
está en el extremo mínimo de su rango de funcionamiento normal. El módulo restablece el bit automáticamente si se borra el estado de límite inferior y el valor de datos está dentro del rango de funcionamiento normal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal