Befehle im Projekt-Organizer
Verwenden Sie den
Projekt-Organizer
, um zusätzliche Gerätekonfigurationsoptionen zu öffnen und zu bearbeiten. Micro800
-Controller und -Antriebe sind im Projekt-Organizer
verfügbar.Verfügbare Befehle für Micro800-Controller
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie | Für folgendes Vorhaben |
|---|---|
Erstellen | |
Clean (Bereinigen) | |
Fehler | Öffnen Sie <controller-name>:Fault , um Controller-Fehler anzuzeigen und zu löschen. |
Controller wechseln | |
Importieren > Globale Variablen | |
Importieren > Datentypen | |
Exportieren > Datentypen | |
Löschen | Entfernt den Micro800 -Controller aus dem Projekt-Organizer . Sie können auch die Entf -Taste verwenden. |
Datenschutz | Öffnen Sie das Dialogfeld Datenschutz, um Variablen zu einer Liste geschützter Variablen hinzuzufügen oder aus dieser zu entfernen. |
Sicherung und Wiederherstellung von Speichermodul | Öffnen Sie das Dialogfeld Sicherung und Wiederherstellung von Speichermodul , um die entsprechenden Einstellungen zu konfigurieren und den Sicherungs- bzw. Wiederherstellungsprozess zu starten. |
Verfügbare Befehle für Geräte der Klasse 1, Plug-In-Module und Erweiterungsmodule
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie | Für folgendes Vorhaben |
|---|---|
Löschen | Entfernt einen Antrieb, ein Plug-In-Modul oder Erweiterungsmodul aus dem Projekt-Organizer . Sie können das Gerät auch mit der Entf -Taste entfernen. |
Rückmeldung geben