Ihre Anlage ist auf Maschinen angewiesen, die Ihre Produktion antreiben – und intelligente Allen-Bradley®-Frequenzumrichter sorgen dafür, dass sie stets optimal arbeiten. Unsere Geräte lassen sich problemlos in speicherprogrammierbare Steuerungen integrieren, um die Einrichtung zu beschleunigen und den Betrieb zu vereinfachen. Steigern Sie Produktivität, Betriebszeit und Energieeffizienz mit PowerFlex®–Frequenzumrichtern und integrierten Antrieben.
Schlüsselmerkmale
Open All
Close All
Leistungsstarke Frequenzumrichter für anspruchsvolle Umgebungen
Ihre Produktion erfordert die Zuverlässigkeit von PowerFlex®-Frequenzumrichtern. Unsere Niederspannungs- und Mittelspannungs-Frequenzumrichter sind darauf ausgelegt, eine präzise Steuerung von Drehzahl, Drehmoment und Drehrichtung für kritische Motoranwendungen zu ermöglichen.
PowerFlex-Frequenzumrichter erfüllen die höchsten internationalen Standards, einschließlich IEC-, UL-, CE- und ISO-Zertifizierungen. Darüber hinaus wird jeder Frequenzumrichter getestet, um auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässig zu arbeiten.
Schnelle und einfache Einrichtung mit erstklassiger Integration
Allen-Bradley-Frequenzumrichter und speicherprogrammierbare Logix-Steuerungen ermöglichen eine einfache Integration. Sie ist schnell, nahtlos und skalierbar. Bedienerfreundliche Software und Tools vereinfachen Konfiguration und Programmierung in einer einzigen Entwicklungsumgebung. Und die automatische Gerätekonfiguration vereinfacht die Instandhaltung und verringert Ausfallzeiten, um Ihren Betrieb am Laufen zu halten.
Prozess-, Energie- und Motorsteuerung auf einer einzigen Plattform
Senken Sie die Kosten und erhalten Sie einen besseren Einblick in Ihren Betrieb mit einer einheitlichen Plattform, die Prozess-, Energie- und Motorsteuerungsdaten auf einer einzigen Bedienerschnittstelle verbindet.
PowerFlex-Frequenzumrichter steuern nicht nur Drehzahl und Drehmoment, sondern liefern Echtzeiteinblicke in Energieverbrauch, Leistungstrends und Systemzustand. Durch die Integration von Frequenzumrichterdaten in Ihre übergeordneten Betriebsabläufe können Sie Prozesse verbessern, die Betriebszeit erhöhen und Risiken reduzieren – alles über eine leistungsstarke zentrale Plattform.
Sicherheit bedeutet nicht, auf Produktivität verzichten zu müssen. Allen-Bradley-Frequenzumrichter bieten integrierte Sicherheitsoptionen, um Risiken zu reduzieren, das Design zu optimieren und Ihre Sicherheitsstandards einzuhalten. Von der grundlegenden Safe Torque-Off-Funktion bis hin zu erweiterten Sicherheitsfunktionen bieten PowerFlex-Frequenzumrichter sowohl festverdrahtete als auch vernetzte Motorsteuerungslösungen. So können Sie Maschinenanforderungen erfüllen, ohne Leistungseinbußen oder zusätzliche Kosten.
Energiekosten mit hocheffizienten Frequenzumrichtern senken
Unsere Niederspannungs- und Mittelspannungs-Frequenzumrichter senken die Energiekosten, indem sie die Motordrehzahl an den tatsächlichen Bedarf anpassen und so Energieverluste durch den Betrieb mit konstanter Drehzahl reduzieren. In Kombination mit einer abgestimmten Steuerung über eine speicherprogrammierbare Steuerung kann der Energieverbrauch noch weiter reduziert werden. PowerFlex-Frequenzumrichter unterstützen hocheffiziente synchrone Reluktanz- und Permanentmagnetmotoren. Außerdem können rückspeisefähige Antriebe überschüssige Energie in nutzbare elektrische Energie umwandeln.
PowerFlex-Frequenzumrichter bieten eine leistungsstarke Präzision und steuern Drehzahl und Drehmoment so genau, dass sie eine Papiermaschine antreiben können, die eine nur 100 Mikrometer dünne Papierbahn mit 96 km/h bewegt. Unsere Frequenzumrichter können für eigenständige Maschinen konfiguriert oder in eine SPS oder ein werksweites Netzwerk integriert werden. Mit Optionen wie Sicherheit, Kommunikation, E/A und Feedback bieten PowerFlex-Frequenzumrichter Ihnen die Flexibilität, genau das System zu entwickeln, das Sie benötigen – von einfacher Drehzahlregelung bis hin zu komplexer Prozessautomatisierung.
Echtzeitdaten von Frequenzumrichtern ermöglichen bessere Entscheidungen
Begegnen Sie Ihren größten Produktionsherausforderungen mit intelligenter Motorsteuerung. PowerFlex-Frequenzumrichter liefern Echtzeitinformationen mit Zugriff auf System-, Maschinen- und Diagnosedaten. Antriebe mit vorausschauenden Analysen helfen Ihnen, Instandhaltungsprobleme vorherzusehen, bevor sie auftreten, und ermöglichen so eine proaktive Planung.
Kompetenter Support, auf den Sie sich verlassen können
Unsere Field-Service-Experten unterstützen Ihr Team – wann und wo immer Sie es benötigen. Von Modernisierung und Migration über Inbetriebnahme und Kommissionierung von Frequenzumrichtern bis hin zur dezentralen Überwachung helfen unsere Services dabei, Ihre Anlagen mit maximaler Leistung zu betreiben. Flexible und skalierbare Cybersicherheitslösungen sind Bestandteil unseres strategischen Ansatzes zum Schutz Ihrer industriellen Anlagen und stärken Integrität und Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen Bedrohungen.
Jährliche oder kundenspezifische Wartungsverträge verlängern die Lebensdauer und Leistung der Ausrüstung, während Instandsetzung und Lebenszyklus-Support dazu beitragen, Ihre Investitionen über Jahre hinweg zu schützen.
ROK Talk on Drives (Vortrag zum Thema Antriebe) Podcast-Serie
Hören Sie sich an, wie Fortschritte bei Niederspannungs-Frequenzumrichtern, Mittelspannungs-Frequenzumrichtern und Servoantrieben Industrieunternehmen dabei helfen, die Zukunft der Fertigung voranzutreiben.
Von der grundlegenden Drehzahlregelung bis hin zur komplexen Prozessautomatisierung bieten Allen-Bradley-Frequenzumrichter ein umfassendes Spektrum an Motorsteuerungslösungen, um Ihre Betriebszeit und Leistung zu erhöhen.
Niederspannungs-Frequenzumrichter und integrierte Antriebe
Produkt
Kompakte Frequenzumrichter
Wirtschaftlich, platzsparend und vielseitig. PowerFlex-Kompakt-Frequenzumrichter ermöglichen dank modularem Design und intuitiver Programmierung eine schnelle Inbetriebnahme. Steigern Sie die Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen bis 22 kW (30 PS).
Für gängige industrielle Anwendungen – Lüfter, Pumpen, Verdichter, Gebläse und Förderbänder – bieten PowerFlex-Frequenzumrichter eine zuverlässigere Leistung und flexible Konfigurationsoptionen mit einem Leistungsbereich von bis zu 270 kW (400 PS).
Versorgen Sie die kritischen Maschinen Ihrer Anlage mit PowerFlex Hochleistungs-Frequenzumrichtern. Dank fortschrittlicher Motorsteuerung, Selbstüberwachung und einer digitalen Plattform bieten sie eine außergewöhnlich schnelle Reaktionsfähigkeit für Anwendungen bis 4500 kW (6000 PS).
Bauen Sie modularere Maschinen mit dezentralen Lösungen, die direkt an der Maschine montiert werden. Beschleunigen Sie die Installation, reduzieren Sie den Hardware- und (Schaltschrank-)Platzbedarf und erhöhen Sie die Maschinenflexibilität. Entdecken Sie Frequenzumrichter oder integrierte Antriebslösungen.
Steigern Sie Produktivität und Effizienz mit PowerFlex 6000T Mittelspannungs-Frequenzumrichtern. Diese nicht rückspeisefähigen Frequenzumrichter sind sicherer, einfacher und besser geschützt. Profitieren Sie von einfacherer Integration, intuitiver Bedienung und zuverlässiger Leistung für Motoranwendungen in Ihrer gesamten Anlage – wie Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Mischer, Kühler und mehr.
Wenn Ihre Anwendung besondere Anforderungen hat, wie z. B. Rückspeisebetrieb, Flüssigkeitskühlung oder extrem lange Motorkabellängen (bis zu 10 km), können PowerFlex 7000-Mittelspannungs-Frequenzumrichter die passende Lösung sein. Sie bieten Energieeffizienz, erweiterte Sicherheitsoptionen, Installationsflexibilität und niedrigere Betriebskosten.
Kombinieren Sie PowerFlex-Frequenzumrichter mit diesen Lösungen, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Diese integrierten Technologien arbeiten zusammen, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen, Ausfallzeiten zu verringern und umsetzbare Erkenntnisse bereitzustellen. So entstehen intelligente, besser vernetzte Maschinen, die die Produktivität und die Effizienz Ihrer Anlage steigern.
Optimieren Sie Instandhaltungsaktivitäten und reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten durch die frühzeitige Ankündigung bevorstehender Anlagenfehler, die FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ bietet.
Vereinfachen und beschleunigen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit unserer Connected Components Workbench™-Software.
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Wir arbeiten mit führenden Roboterherstellern zusammen, um modernste Robotertechnologie mit unserer branchenführenden Automatisierungssoftware zu vereinen.
Von chassisbasierenden bis hin zu On-Machine™-Optionen – unser umfangreiches Portfolio an Allen-Bradley-Eingangs-/Ausgangsmodulen (E/A-Modulen) erfüllt alle Ihre betrieblichen Anforderungen.
Unser Achssteuerungsportfolio, das eine Vielzahl von Servoantrieben, Servomotoren und Aktoren umfasst, erfüllt Ihre individuellen Anwendungsanforderungen.
Energieeinsparungen mit Frequenzumrichtern erschließen
Energiekosten und Nachhaltigkeitsanforderungen nehmen weiter zu. Studien zeigen, dass Industriemotoren mindestens 30 % des weltweiten Stromverbrauchs ausmachen – häufig mit unnötig hohem Energieverbrauch durch Betrieb mit konstanter Drehzahl. PowerFlex-Frequenzumrichter helfen, Kosten und Emissionen zu senken, indem sie die Motordrehzahl an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Verwenden Sie unsere Frequenzumrichterrechner, um Einsparpotenziale zu quantifizieren, Amortisationszeiten zu berechnen und Produkte zu vergleichen. Beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau eines intelligenteren und nachhaltigeren Betriebs.
Energieeinsparungen für Lüfter und Pumpen berechnen
Nutzen Sie unser Tool, um Ihre potenziellen Energieeinsparungen und Kohlenstoffreduktionen einzuschätzen. Die Daten liefern überzeugende Argumente für Investitionen in PowerFlex-Frequenzumrichter.
Effizienz von PowerFlex-Frequenzumrichtern im Vergleich zum Wettbewerb
Erfahren Sie, inwiefern Allen-Bradley-Frequenzumrichter Ihnen helfen können, die Energieeffizienz zu maximieren und Betriebskosten zu senken.
Erfolg wird an Ergebnissen gemessen
Erfahren Sie, wie Hersteller, OEMs und Systemintegratoren auf der ganzen Welt PowerFlex-Frequenzumrichter einsetzen, um die Produktivität zu steigern und die Energiekosten zu senken.
Modernisierung von Öl- und Gasbohrplätzen erzielt erhebliche Energieeinsparungen durch rückspeisefähige Frequenzumrichter
Der Systemintegrator DSI setzte PowerFlex 755TR-Frequenzumrichter ein, um die Infrastruktur eines globalen Energieunternehmens zu modernisieren und so den Weg für weiteres Wachstum zu ebnen.
Nutzung des Stromerzeugungspotenzials von Fördermaschinen
RUC Mining stellt eine innovative Lösung für die Speicherung regenerativer Energie für Förderanlagen in Bergwerken vor, die PowerFlex® Antriebssysteme von Rockwell Automation nutzt.
Nachhaltigkeit ist für Resolution Copper entscheidend
Am Standort der Resolution Copper-Mine, einem Joint Venture zwischen Rio Tinto und BHP, schützen System-Upgrades Mitarbeiter, Ausrüstung und die Umgebung
BCPGroup nutzt Technologie, um Nachhaltigkeit zu fördern
BCPGroup und MAGNETA nutzen Permanentmagnetmotor-Technologie und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz, um Nachhaltigkeitsinitiativen in der Öl und Gas-Industrie voranzutreiben.
Aufgerüstete Biodigester-Anlage erhöht die Produktion
Echtzeitdaten und dezentraler Zugriff helfen der Anlage, Ausfallzeiten zu verringern, die Erdgasproduktion zu steigern und die Berichterstattung zur Kohlenstoffintensität zu verbessern
In seiner neuen, hochmodernen Anlage setzt Green Bay Packaging digitale Technologien ein, um die Produktion zu steigern, die Systembetriebszeit zu verbessern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Was ist ein Frequenzumrichter und wie funktioniert er?
Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das die Drehzahl und das Drehmoment eines Wechselstrommotors durch Regelung der Frequenz und Spannung seines Netzteils steuert. Dazu wird Wechselstrom zunächst in Gleichstrom umgewandelt und anschließend mithilfe von Pulsweitenmodulation wieder in Wechselstrom mit der gewünschten Frequenz umgewandelt.
Was sind die wichtigsten Vorteile eines Frequenzumrichters?
Frequenzumrichter verbessern die Energieeffizienz, indem sie die Motordrehzahl an die Anforderungen der Anwendungslast anpassen, den mechanischen Verschleiß durch algorithmische Drehzahlregelung reduzieren und die Prozesssteuerung verbessern, um die Produktivität der Produktionsstraße zu steigern. Mit diesen Eigenschaften können Frequenzumrichter Betriebskosten senken und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern.
Wie wähle ich den richtigen Frequenzumrichter für meine Anwendung aus?
Die Auswahl hängt von Motorleistung, Spannung, Drehzahlregelungsbereich und Anwendungstyp (z. B. Pumpen, Lüfter, Förderbänder) ab. Auch Umgebungsbedingungen, Anforderungen an die Netzqualität und unterstützte Netzwerke sollten berücksichtigt werden. Wir empfehlen außerdem die Integration in Automatisierungssysteme wie Studio 5000® von Rockwell Automation.
Welche häufigen Probleme treten bei Frequenzumrichtern auf und wie lassen sie sich beheben?
Frequenzumrichter unterliegen verschiedenen Bedingungen, da sie das primäre Gerät zwischen dem Stromnetz und dem rotierenden Motor sind. So können beispielsweise Überspannungen oder Phasenausfälle auftreten, wenn im Stromnetz Störungen oder Spannungseinbrüche entstehen. Fehler können auch auftreten, wenn ein Motor überlastet wird oder mechanische Defekte an Komponenten wie Lagern oder Statorwicklungen entstehen. Der beste Sensor in Ihrer Anlage ist ein Frequenzumrichter – wenn also eine Störung auftritt, sollte das gesamte System überprüft werden. Ausführliche Fehlerinformationen finden Sie in der Rockwell Automation Knowledgebase.
Unsere PowerFlex 525 drives mit einer Leistungsbereiche von 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) und globalen Spannungsklassen von 100–600 V bieten eine Vielzahl von Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen.
Unsere PowerFlex® 523-Frequenzumrichter bieten ein innovatives, modularer Aufbau, das eine schnelle und einfache installation und Konfiguration unterstützt.
Unsere PowerFlex® 527 Frequenzumrichter sind so konzipiert, dass sie ausschließlich mit unseren Logix PACs zusammenarbeiten, um die Fähigkeiten der Steuerung zu nutzen und Studio 5000 Logix Designer™ zu verwenden, um die Entwicklung und Nutzung von Maschinen zu vereinfachen.
Unsere PowerFlex® 4M AC Drives bieten Durchverkabelung und einfache Programmierung, die die Flexibilität bieten, eine breite Palette von Anwendungen zu bewältigen.
Mit vorausschauenden Analysen hilft ein PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter, die Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen. Außerdem werden Energie- und Wartungskosten gesenkt.
Der leistungsstarke Mittelspannungs-Frequenzumrichter für neue und aufgerüstete Anwendungen zur Motorsteuerung mit konstantem und variablem Drehmoment: Pumpen, Förderband, Mischer und Kühler
Unser vollständiges Sortiment an PowerFlex®-Stromrichterprodukten umfasst digitale PowerFlex®-Stromrichter, eigenständige PowerFlex®-Regler (SAR) und PowerFlex®-Feldsteuerungen.
Unsere PowerFlex® 40 AC Drives bieten OEMs, Maschinen- und Anlagenbauern sowie Endanwendern eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen, kompakten Paket.
Unsere PowerFlex® 40P-Frequenzumrichter bieten geschlossenen Regelkreis mit optionaler Safe Torque-off der Kategorie 3 in einem kompakten und kostengünstigen Design.
Unsere PowerFlex® 755-Frequenzumrichter eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Motorsteuerungsanwendungen, darunter Pumpen, Lüfter und Förderbänder.
Unsere PowerFlex 7000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter (VFDs) bieten eine präzise Motordrehzahl- und Drehmomentregelung für Industrieanwendungen und steigern so die Produktivität und Einsparungen.
Unser PowerFlex® 7000-Antriebssystem mit ArcShield™-Technologie bietet eine Fehlereinstufung für Lichtbogen von bis zu 50 kA und erfüllt die Zugänglichkeitsschutzstandards vom Typ 2B.
Unsere PowerFlex® 4 AC Drives sind darauf ausgelegt, die globalen Anforderungen von OEMs und Endkunden an Einfachheit, Platzersparnis und Kosteneffizienz zu erfüllen.
Unsere PowerFlex® 70 AC Drives sind kompakte Pakete aus Leistung, Steuerung und Bedienerschnittstelle, die den Anforderungen an Platzbedarf, Einfachheit und Zuverlässigkeit gerecht werden.
Unsere PowerFlex® 700 AC Drives steuern dreiphasige Asynchronmotoren in Anwendungen, die von der einfachsten Drehzahlregelung bis hin zur anspruchsvollsten Drehmomentregelung reichen.
Unsere PowerFlex® 700L AC Drives bieten entweder PowerFlex 700 Vector Control oder PowerFlex 700S Control auf einer vollständig rückspeisefähigen, flüssigkeitsgekühlten Leistungsstruktur.
Unser PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix™-Option vereint die leistungsstarke Leistung und flexible Steuerung der PowerFlex-Frequenzumrichter mit einer leistungsstarken Logix-Engine und bietet so eine hochfunktionale, wirtschaftliche Antriebs- und Steuerungslösung.
Unsere rückspeisefähige Active Front End (AFE)-DC-Bus-Versorgung der Serie 700AFE wird eingestellt und ist nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration auf unsere PowerFlex 755T Drives durchzuführen.
Unsere SCR-Brücke der Serie 20S ist eine nicht rückspeisefähige DC-Bus-Versorgung, die AC-Antriebe mit einem gemeinsamen DC-Bus-Eingang mit Strom versorgt.
DriveTools™ SP ist eine Familie von Softwaretools, die eine vereinfachte Schnittstelle für die Programmierung, Wartung und Fehlerbehebung ausgewählter PowerFlex® AC- und DC-Antriebe bietet.
Demnächst erhältlich! Revolutionieren Sie das Maschinendesign mit diesem kompakten, ultraeffizienten, integrierten Antriebsmotor, der kleiner, leichter und einfacher zu installieren ist.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie