配備 SMC Flex 的 OneGear 中電壓緩衝啟動器
我們的 OneGear™ 產品線是新一代的中電壓馬達控制,專為符合各種全球標準而設計。OneGear 產品提供更優異的馬達控制中心與電源控制中心選項,適合全電壓與固態降低電壓應用,同時支援最高 15 kV 的工作電壓。
我們的 OneGear™ 產品線是新一代的中電壓馬達控制,專為符合各種全球標準而設計。OneGear 產品提供更優異的馬達控制中心與電源控制中心選項,適合全電壓與固態降低電壓應用,同時支援最高 15 kV 的工作電壓。
我們的中電壓 SMC™-50 控制器配備標準全範圍啟動與終止做法,適合各式各樣的應用。其具備提供增強馬達啟動與終止功能的專屬控制選項,滿足大部分要求嚴苛的應用。
我們的型號 1503 降低電壓啟動器配備 SMC-50 控制器,提供適合標準三相鼠籠式感應馬達的微處理器控制啟動。這些組件亦可用於改造現有馬達控制器,並可做為 OEM 框架與元件。