概述
- 提供真空接觸器和斷路器交換技術
- 包含 1…15 kV 類控制與配電設備
- 提供區間劃分結構
- 包含選用的抗電弧機櫃
其他資訊
瞭解「智慧型馬達控制」產品組合中的資訊如何幫助您做出更好的營運決策、提高系統效能,並提升營運效率。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OneGear SMC Flex 控制器產品簡介 | 7760-PP001 |
認證
- IEC 62271-200(舊稱 IEC60298)、IEC 62271-1(舊稱 IEC60694)和 IEC 60470
- EN 61000、EN 60204-11、GB 3906(中國) — 申請中
- GOST 14693-90(俄羅斯) — 申請中
- NBR 6979 & 10478(巴西) — 申請中