概述
- 提供 5…1250 A 的範圍
- 使用額定電壓:200…690V 交流電壓,50/60 Hz
- 包含九種啟動和停止模式
- 包含三種慢速模式
- 提供幫浦控制與煞車控制選項
- 提供內建電子式馬達過載繼電器保護
- 提供內建矽控整流器 (SCR) 旁路/執行接觸器
- 提供內建多語系、背光 LCD 顯示器,可用於程式設計與監控
- 提供可選配的支援多網路通訊模組
- 透過 Connected Components Workbench™ 軟體平台進行程式設計
- 想要利用 SMC-50 緩衝啟動器額外功能的使用者,現在能夠使用該產品線的內部旁路功能。此外,現在還提供套件,可用於將某些尺寸的 SMC-Flex 控制器升級到 SMC-50 功能。如欲瞭解關於選擇適當的 SMC-50,以符合您目前的 SMC-Flex 應用的資訊,請參閱 SMC-Flex 至 SMC-50 搭配內部旁路系統轉換解決方案簡介
- 這項產品是為了許多應用而設計,包括壓縮機、冷卻器、幫浦、輸送帶和軋碎機
其他資訊
您需要緩衝啟動器或交流變頻器嗎? 您的應用有哪些需求? 在緩衝啟動器或交流變頻器兩者之間做選擇時,必須考慮哪些因素? 請閱讀以下部落格,了解更多詳情:
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
智慧型馬達控制器緩衝啟動器系列手冊 | 150-BR144 | |
控制高效率馬達手冊 | IE3-BR001 | |
封閉式智慧型馬達控制器產品簡介 | 150-PP007 | |
SMC-Flex 至 SMC-50 搭配內部旁路轉換簡介 | MIGRAT-PP038 | |
全球短路電流額定值產品簡介 | SCCR-PP003 | |
SMC Flex 減壓固態智慧型馬達控制器採購規格 | 150-SR002 | |
何時該使用緩衝啟動器或交流變頻器 | 150-SP007 |
認證
- cULus 認證(開放型)(檔案編號 E96956,指南 NMFT、NMFT7)
- CSA 認證(檔案編號 LR 1234)
- CE 標記
- 符合 CCC 認證
- 適用於 IE3 馬達 (IEC 60034-30)
標準相容性