Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

您的馬達定速巡航控制

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
您的馬達定速巡航控制 hero image

今天您要出發去度假 – 一個您發現距離僅幾小時車程的小地方。現在是一天的早晨,道路暢通,天氣很好。

您打開定速巡航:不需要一直踩著油門踏板來保持車輛行駛。您讓車輛的電子設備與機械裝置完成所有工作。現在您可以放鬆並享受駕駛樂趣!

在軟啟動器中使用旁路接觸器的原理非常相似。

軟啟動器啟動馬達,在馬達達到轉速後,將控制權轉移給旁路接觸器,讓馬達能夠持續以全速運轉。

這就像是軟啟動器的定速巡航。旁路接觸器啟動後,您可以坐下來讓流程自動運行!

如今,許多軟啟動器都配備內建旁路接觸器。這些屬於混合式軟啟動器,意指其具備固態啟動器的功率結構與內建旁路接觸器。

使用整合式旁路軟啟動器時,您只需電源與控制配線,無需購買任何額外設備。軟啟動器上的整合式旁路非常適合輸送帶、風扇、泵浦及其他在馬達達到轉速時電流與速度無需改變的應用。

整合式旁路的優點包括:

  • 佔用空間更小
  • 配線更簡化
  • 散熱更少
  • 總安裝成本更低

如果您的軟啟動器沒有內建旁路接觸器,您可以加裝外部旁路接觸器。外部旁路接觸器可為NEMA或IEC額定,依應用需求與要求選擇。這些全固態軟啟動器非常適合惡劣、多塵、易受振動影響的應用環境。

外部旁路的優點包括:

  • 允許專業化控制
  • 每小時操作次數更高
  • 壽命更長,無機械壽命限制
  • 在惡劣環境下的關鍵性能表現理想

您如何判斷何時應使用內建或外部旁路接觸器?

如需旁路控制的更詳細資訊,請下載我們的智慧馬達控制器中的軟啟動器旁路技術白皮書。

已發佈 2016年8月22日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 您的馬達定速巡航控制