IEC 整合啟動器
我們的 IEC 整合啟動器包含直接在線、可逆轉和雙速操作模式。這些啟動器採用旋轉式操作,且包含 22.5 mm 指令與指示裝置。IEC 型元件支援更精巧的佔地面積,且支援最高 250 馬力 (300 A)。
我們的 IEC 整合啟動器包含直接在線、可逆轉和雙速操作模式。這些啟動器採用旋轉式操作,且包含 22.5 mm 指令與指示裝置。IEC 型元件支援更精巧的佔地面積,且支援最高 250 馬力 (300 A)。
我們的型號 1109 開放式真空啟動器包含全線路和可逆轉操作模式,且支援最高 600 A。這些啟動器採用最高 1500 V 的電壓,是適合嚴苛環境的理想選擇。
我們的 IEC 開放式啟動器包含直接在線、可逆轉和變速操作模式,且支援最高 97 A。
我們的開放式與封閉式 NEMA 啟動器包含全線路、可逆轉和雙速操作模式,且支援最高 2250 A。
我們的 NEMA 幫浦控制盤配備凸緣握把,可以操作馬達電路保護開關或帶有可見葉片的斷開開關。您可以使用各種啟動器類型,為特定的應用和配件進行客製化,以得到控制和診斷的回授。
我們的型號 141A 模組化控制系統 (MCS) 安裝系統,能夠為 IEC 負載饋送器提供數種不同的安裝解決方案。原廠組裝的型號 103 非逆轉與型號 107 可逆轉啟動器適用於這些安裝解決方案。我們的安裝系統包含預先設定的斷路器模組,適合饋送與保護匯流條系統。
我們的 NEMA 手動馬達啟動開關,專為在馬達啟動安裝上使用而設計。型號 600 開關提供小型單相交流/直流馬達的過載保護。型號 609 與 609U 交換器專為用於馬達啟動器安裝所設計,且無需遠端按鈕開關控制。型號 609U 與 609TU 交換器提供全線路電壓啟動、熱過載保護和欠電壓保護。
我們的封閉式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 緩衝啟動器提供非整合、整合保險絲斷開或整合斷路器啟動器等產品選擇。封閉式緩衝啟動器可透過各式各樣的原廠安裝選項完全自訂,並經過預先工程處理以加快原廠交付時間。
我們的 IEC 封閉式啟動器提供包含直接在線、可逆轉和雙速的操作模式。其包含 22.5 mm 指令與指示裝置,且支援最高 85 A。
我們的 ArmorStart® 分散式馬達控制器,是您的 On-Machine 架構上具成本效益的簡單解決方案。這些控制器使用快速斷開功能進行 I/O、通訊、馬達、三相和控制電源的連線,同時提供數種通訊選項。這些控制器可以提供整合到 EtherNet/IP™ 和 DeviceNet™ 網路以及安全安裝選項之中的解決方案。ArmorStart 控制器非常適合汽車、物料搬運處理和包裝應用。
我們的 NEMA 整合啟動器包含全線路、可逆轉和雙速操作模式。這些啟動器採用凸緣式操作,包含 30.5 mm 指令與指示裝置,且支援最高 510 馬力 (810 A)。
Make timesaving and maintenance-free electrical contact surface connections with flexible Cu-flex copper busbars. Ideal for building new or modifying existing motor control centers to switchboards.